Mănunchiul de cabluri glisează ușor în clemă și în afara ei. Se montează rapid și ușor datorită bazei adezive. Sunt disponibile șapte variante dimensionale, pentru diverse diametre ale mănunchiurilor de cabluri. Realizate din PVC, conform UL94 V-0, cu adeziv acrilic.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Grosime maximă panou A | Diametru orificiu A | Dimensiune șurub | Grosime maximă panou B | Lungime distanțier | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,8215 RON - 1,0117 RON | 300 În stoc |
0.063 in
1.6 mm
|
|
M4
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,7105 RON - 0,8735 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,8228 RON - 1,0117 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.063 in
1.6 mm
|
|
M4
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,7119 RON - 0,8735 RON | 760 În stoc |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,8228 RON - 1,0117 RON | 89 În stoc |
0.063 in
1.6 mm
|
|
M4
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,8228 RON - 1,0117 RON | 900 În stoc |
0.063 in
1.6 mm
|
|
M4
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,7147 RON - 0,8735 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,8187 RON - 1,0117 RON | 1000 În stoc |
0.063 in
1.6 mm
|
|
M4
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,7105 RON - 0,8735 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.063 in
1.6 mm
|
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,8228 RON - 1,0117 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.063 in
1.6 mm
|
|
M4
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina