Meniu Caută

Suport LED

În stoc

Tieto držiaky LED diód slúžia na udržanie diódy T-1 3/4 LED v paneli. Dajú sa ľahko rukou zaklapnúť do otvorov štandardných panelov. Po zaklapnutí držiaka do panela, bude LED dióda po vložení zo zadnej časti panela bezpečne zaistená na mieste. Zabezpečujú bezpečné a úhľadné zobrazenie.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
11 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Tip LED compatibil Diametru cap Diametru orificiu Grosime panou Cumpără
0,6448 RON - 0,894 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0 mm
5.0 mm
0,6695 RON - 0,9255 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.0 mm
6.7 mm
2,7518 RON - 2,7518 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.0 mm
7.6 mm
3.0 mm
0,716 RON - 0,9912 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.0 mm
6.2 mm
0,6695 RON - 0,9255 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0 mm
4.5 mm
0,8776 RON - 0,8776 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.53 mm
7.3 mm
0,7407 RON - 1,0255 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.0 mm
7.0 mm
0,7933 RON - 1,0979 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.0 mm
7.0 mm
0,9775 RON - 1,3568 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.0 mm
6.4 mm
1,1952 RON - 1,4512 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.0 mm
7.6 mm
4.5 mm
0,5472 RON - 0,7391 RON 780 În stoc
9.07 mm
6.3 mm
Montare LED 6.27 mm (HD) Nailon 6/6 Negru

10365403

Interval de preț
0,7391 RON - 0,5472 RON

Niveluri de stoc
780 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Poliamidă 66
  • Diametru cap
    9.07 mm
  • Diametru orificiu
    6.3 mm
  • Diametru orificiu maxim
    6.27 mm