Suportul standard cu blocare este ideal pentru asamblarea în aplicații de supraetajare a plăcilor. Arcul integrat permite flexarea panoului superior și este potrivit pentru panourile de control tactile.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Standard de inflamabilitate a materialului | Diametru orificiu A | Material | Tip fixare orificiu B | Interval de temperatură de funcționare | Tip fixare orificiu A | Lungime distanțier | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,4183 RON - 3,4892 RON | 980 În stoc |
UL94 V-0
|
0.165 in
4.2 mm
|
PA
|
Fixare pe clemă verticală
|
|
Fixare cu doi dinți
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
3,5733 RON - 3,5733 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
UL94 V-0
|
0.165 in
4.2 mm
|
PA
|
Fixare pe clemă verticală
|
|
Fixare cu doi dinți
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
3,5733 RON - 3,5733 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
UL94 V-0
|
0.165 in
4.2 mm
|
PA
|
Fixare pe clemă verticală
|
|
Fixare cu doi dinți
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina