Acest suport se montează în siguranță cu șuruburi #4 sau M3. Designul permite ambalarea densă.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Diametru orificiu A | Interval A grosime panou | Dimensiuni filet compatibil (Toate) | Lungime distanțier | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,2954 RON - 1,4394 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.126 in
3.2 mm
|
|
#4,M3
|
0.299 in
7.6 mm
|
||
1,0622 RON - 1,1802 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.126 in
3.2 mm
|
|
#4,M3
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
1,0081 RON - 1,1202 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.126 in
3.2 mm
|
|
#4,M3
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
1,1238 RON - 1,2487 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.126 in
3.2 mm
|
|
#4,M3
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
1,0374 RON - 1,1527 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.126 in
3.2 mm
|
|
#4,M3
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
1,1008 RON - 1,2231 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.126 in
3.2 mm
|
|
#4,M3
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina