Locking Wire Saddles provide a quick and easy solution for gathering and directing cables and wires, and holding them neatly in place.
The top locking entry system ensures cables are retained and clear of sensitive components. The cables can be easily removed, when required. The wire saddle can be easily fitted and removed with finger-tip pressure.
The material that these wire saddles is made from provides good temperature stability, as well as strength and mechanical resistance.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Lățime interioară | Diametru orificiu compatibil | Înălțime internă | Interval grosime panou compatibil | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,6352 RON - 0,7708 RON | 13000 În stoc |
0.437 in
11.1 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
0,6271 RON - 0,7708 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
0,5544 RON - 0,8735 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.433 in
11.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,6503 RON - 0,7708 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
0,4641 RON - 0,5613 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.445 in
11.3 mm
|
|
0.15 in
3.8 mm
|
|
||
0,4613 RON - 0,5613 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
2,9999 RON - 2,9999 RON | 2400 În stoc |
|
|
0.717 in
18.2 mm
|
|
||
0,4586 RON - 0,5613 RON | 350 În stoc |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
0,4572 RON - 0,5613 RON | 33 În stoc |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
0,638 RON - 0,7708 RON | 60198 În stoc |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
0,6352 RON - 0,7708 RON | 7000 În stoc |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
0,4189 RON - 0,4655 RON | 100 În stoc |
|
|
0.11 in
2.8 mm
|
|
||
0,6626 RON - 0,7708 RON | 19000 În stoc |
0.437 in
11.1 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
0,4572 RON - 0,5613 RON | 13000 În stoc |
0.437 in
11.1 mm
|
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
0,7885 RON - 0,8735 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
1.031 in
26.2 mm
|
|
||
0,6352 RON - 0,7708 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
0,4613 RON - 0,5613 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
0,4572 RON - 0,5613 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.445 in
11.3 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
|
||
0,6352 RON - 0,7708 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
||
0,6325 RON - 0,7708 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.437 in
11.1 mm
|
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina