Meniu Caută

Suport pentru plăci cu circuite, cu fixare pe margini - montare cu șurub, alungit

În stoc

Rozpery so zaistením na hranu zabezpečujú bezpečné uchytenie bočnej strany dosky plošných spojov a umožňujú rýchle uvoľnenie. Rozpery montované so skrutkou sú veľmi bezpečné a spoľahlivé. Montujú sa so samoreznou skrutkou.

Cod Serie: SR2758

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
13 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru orificiu A Interval A grosime panou Dimensiuni filet compatibil (Toate) Lungime distanțier Cumpără
0,8447 RON - 1,0405 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
1.57 mm
12.7 mm
1,1939 RON - 1,4785 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
1.6 mm
#6,M3.5
6.4 mm
1,1993 RON - 1,4785 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
1.6 mm
#6,M3.5
15.9 mm
1,2007 RON - 1,4785 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
1.6 mm
#6,M3.5
22.2 mm
1,1993 RON - 1,4785 RON 2000 În stoc
4.0 mm
1.6 mm
#6,M3.5
9.5 mm
0,8447 RON - 1,0405 RON 3000 În stoc
4.0 mm
1.57 mm
15.9 mm
1,4785 RON - 1,4785 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
1.6 mm
#6,M3.5
19.1 mm
0,846 RON - 1,0405 RON 94 În stoc
4.0 mm
1.57 mm
19.1 mm
0,8447 RON - 1,0405 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
1.57 mm
6.4 mm
0,8433 RON - 1,0405 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
1.57 mm
7.9 mm
1,1952 RON - 1,4785 RON 2000 În stoc
4.0 mm
1.6 mm
#6,M3.5
12.7 mm
2,9572 RON - 2,9572 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
1.6 mm
#6,M3.5
25.4 mm
0,8433 RON - 1,0405 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
1.57 mm
9.5 mm
Suport cu fixare pe margine 9.5 mm Filet mamă

10035900

Interval de preț
1,4785 RON - 1,1993 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Filet mamă
  • Caracteristici speciale
    Șurub autofiletant
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    #6,M3.5
Suport cu fixare pe margine 15.9 mm Filet mamă 3.0 mm

10035825

Interval de preț
1,0405 RON - 0,8447 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Snap Lock
  • Tip fixare orificiu B
    Filet mamă
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
  • Înălțime cap de blocare A
    15.2 mm
Suport cu fixare pe margine 19.1 mm Filet mamă 3.0 mm

10035849

Interval de preț
1,0405 RON - 0,846 RON

Niveluri de stoc
94 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Snap Lock
  • Tip fixare orificiu B
    Filet mamă
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
  • Înălțime cap de blocare A
    15.2 mm
Suporturi cu blocare pe margine 12.7 mm (L)

10035924

Interval de preț
1,4785 RON - 1,1952 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Filet mamă
  • Caracteristici speciale
    Șurub autofiletant
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    #6,M3.5