Meniu Caută

Suport pentru plăci cu circuite - cu prizoane

În stoc

Aceste suporturi se instalează pe placa inferioară prin apăsare pe un șurub #8 sau M4. Zimții din interiorul distanțierului se prind pe filetul șurubului. Elementul de fixare superior este de tip baionetă.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
6 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru orificiu A Interval A grosime panou Dimensiuni filet compatibil (Toate) Lungime distanțier Cumpără
0,6626 RON - 0,816 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
#8,M4
14.0 mm
0,6681 RON - 0,816 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
#8,M4
12.0 mm
0,664 RON - 0,816 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
#8,M4
10.0 mm
0,664 RON - 0,816 RON 700 În stoc
4.0 mm
#8,M4
18.0 mm
0,664 RON - 0,816 RON 270 În stoc
4.0 mm
#8,M4
16.0 mm
0,664 RON - 0,816 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
#8,M4
20.0 mm
Suport filetat cu șurub 18.0 mm #8,M4 Filet mamă

10024669

Interval de preț
0,816 RON - 0,664 RON

Niveluri de stoc
700 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Filet mamă
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    #8,M4
  • Diametru corp
    7.1 mm
Suport filetat cu șurub 16.0 mm #8,M4 Filet mamă

10024652

Interval de preț
0,816 RON - 0,664 RON

Niveluri de stoc
270 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Filet mamă
  • Dimensiuni filet compatibil (Toate)
    #8,M4
  • Diametru corp
    7.1 mm