Meniu Caută

Suport plat pentru PCB

În stoc

Tieto podpierky sú určené na podporu veľmi zaťažených dosiek plošných spojov. Nie je potrebný žiadny priechodný otvor v doske na uľahčenie prístupu k spodnej strane dosky. Dodávajú sa v troch typoch: základňa s prírubou, miskovitá základňa alebo telo s pružinou.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
36 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Înălțime cap de blocare Diametru orificiu Interval grosime panou Lungime distanțier Cumpără
0,7579 RON - 0,8421 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.3 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
19.1 mm
0,8184 RON - 0,9094 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
11.1 mm
1,089 RON - 1,21 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
7.9 mm
0,8757 RON - 1,0791 RON 2000 În stoc
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
0,6169 RON - 0,6854 RON 9713 În stoc
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
0,8088 RON - 0,8987 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
0,8967 RON - 1,0791 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
22.2 mm
0,5866 RON - 0,7184 RON 9000 În stoc
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,6247 RON - 0,6941 RON 11000 În stoc
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
0,5325 RON - 0,5916 RON 245 În stoc
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
0,6416 RON - 0,7129 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
0,5838 RON - 0,7184 RON 3700 În stoc
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
0,7963 RON - 0,8848 RON 29000 În stoc
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,7435 RON - 0,8261 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,6649 RON - 0,7388 RON 1000 În stoc
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,6819 RON - 0,7576 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
0,7139 RON - 0,7932 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
14.3 mm
0,7078 RON - 0,7864 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,6594 RON - 0,7327 RON 7000 În stoc
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
3.2 mm
0,752 RON - 0,8356 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.3 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
  • din 2
Suport fixare cu siguranță 15.9 mm Nailon 6/6 UL94 V-0 Natural

10021873

Interval de preț
1,0791 RON - 0,8757 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Diametru orificiu
    4.8 mm
  • Înălțime cap de blocare
    5.6 mm
  • Tip de fixare
    Locking Arrowhead Fix
  • Diametru corp
    7.1 mm
Suport pentru plăci de circuite imprimate 4.8 mm (H) Nailon 6/6 UL94 V-0 Natural

10021927

Interval de preț
0,6854 RON - 0,6169 RON

Niveluri de stoc
9713 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Diametru orificiu
    4.8 mm
  • Înălțime cap de blocare
    5.6 mm
  • Tip de fixare
    Locking Arrowhead Fix
  • Diametru corp
    7.1 mm
Suport fixare cu siguranță 12.7 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10021996

Interval de preț
0,7184 RON - 0,5866 RON

Niveluri de stoc
9000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Diametru orificiu
    4.8 mm
  • Înălțime cap de blocare
    5.6 mm
  • Tip de fixare
    Locking Arrowhead Fix
  • Diametru corp
    7.1 mm
Suport fixare cu siguranță 6.4 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10022405

Interval de preț
0,6941 RON - 0,6247 RON

Niveluri de stoc
11000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Diametru orificiu
    3.2 mm
  • Înălțime cap de blocare
    4.0 mm
  • Tip de fixare
    Locking Arrowhead Fix
  • Diametru corp
    4.4 mm
Suport fixare cu siguranță 4.8 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10021910

Interval de preț
0,5916 RON - 0,5325 RON

Niveluri de stoc
245 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Diametru orificiu
    4.8 mm
  • Înălțime cap de blocare
    5.6 mm
  • Tip de fixare
    Locking Arrowhead Fix
  • Diametru corp
    7.1 mm
Suport fixare cu siguranță 11.1 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10021972

Interval de preț
0,7184 RON - 0,5838 RON

Niveluri de stoc
3700 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Diametru orificiu
    4.8 mm
  • Înălțime cap de blocare
    5.6 mm
  • Tip de fixare
    Locking Arrowhead Fix
  • Diametru corp
    7.1 mm
Suport fixare cu siguranță 9.5 mm Nailon 6/6 UL94 V-0 Natural

10021965

Interval de preț
0,8848 RON - 0,7963 RON

Niveluri de stoc
29000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Diametru orificiu
    4.8 mm
  • Înălțime cap de blocare
    5.6 mm
  • Tip de fixare
    Locking Arrowhead Fix
  • Diametru corp
    7.1 mm
Suport fixare cu siguranță 4.8 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10001769

Interval de preț
0,7388 RON - 0,6649 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Diametru orificiu
    2.5 mm
  • Înălțime cap de blocare
    2.0 mm
  • Tip de fixare
    Locking Teardrop Fix
  • Diametru corp
    4.4 mm
Suport fixare cu siguranță 3.2 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Natural

10001752

Interval de preț
0,7327 RON - 0,6594 RON

Niveluri de stoc
7000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Diametru orificiu
    2.5 mm
  • Înălțime cap de blocare
    2.0 mm
  • Tip de fixare
    Locking Teardrop Fix
  • Diametru corp
    4.4 mm