Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
These Telescopic Stays, are used in various applications to support and control the movement of lids. These lids provide stability, safety, and convenience by firmly holding lids in up to ten different positions.
It is an excellent, low-cost alternative to a gas strut when positional control is required, and the mass of the item to be held is modest, as it can sustain up to 135 kg. Ideal for various applications in which weight must be maintained or supported at varying angles.Prevents the lid from shutting accidentally due to wind outside, draft inside or from an uneven installation. It can be used for safety opening upwards as a hatch, as well as a door for lateral movement.
It is simple to install and requires little upkeep. It works by extending the arm until it locks into the desired position. Close by either fully extending the stay before returning it to the closed position (basic models) or slightly extending and closing (reversible model). All of this has a lifespan of 20,000 locks. Commonly used for applications such as electrical boxes, machinery covers, or other industrial applications.
Material: Oțel, Oțel inoxidabil, Oţel carbon Culoare: , Argintiu Cod Serie:
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Număr de poziții | Lungime închis | Lungime extinsă | Capacitate portantă maximă | Diametru orificiu șurub | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60,3851 RON - 138,4158 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
6
|
8.465 in
215.0 mm
|
|
|
|
Simplu
|
||
| 60,3851 RON - 138,4158 RON | 18 În stoc |
10
|
8.465 in
215.0 mm
|
|
|
|
Simplu
|
||
| 60,3851 RON - 138,4158 RON | 150 În stoc |
5
|
5.551 in
141.0 mm
|
|
|
|
Simplu
|
||
| 19,105 RON - 21,2278 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1
|
9.055 in
230.0 mm
|
18.031 in
458.0 mm
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
Cu doua fețe
|
||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
1
|
9.055 in
230.0 mm
|
18.031 in
458.0 mm
|
|
0.256 in
6.5 mm
|
Cu doua fețe
|
|||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina