Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Príslušenstvo pre ventilátory zaisťuje ochranu a uľahčuje montáž malých ventilátorov na jednosmerný a striedavý prúd, ktoré sú vhodné pre priemyselnú a výpočtovú techniku. Silikónové montážne prvky ventilátora majú jednoduchší a rýchlejší spôsob inštalácie, ako bežné skrutkovacie montážne prvky. Montážne prvky ventilátorov zo silikónovej gumy na jednoduchú montáž a zostavenie komponentov a na zabezpečenie ochrany pred nárazom a vibráciami. Sú ideálne pre ochranu a chladenie elektronických zariadení, jednoducho sa montujú, zabezpečujú ochranu proti vniknutiu prachu a chránia používateľa pred náhodným poranením alebo ujmou na zdraví.
Cod Serie: SRFMB
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Grosime maximă ventilator | Diametru orificiu | Diametru cap | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,1623 RON - 1,1623 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.591 in
15.0 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,9569 RON - 0,9569 RON | 7230 În stoc |
0.122 in
3.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
1,1623 RON - 1,1623 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,9569 RON - 0,9569 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.122 in
3.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
1,6018 RON - 1,6018 RON | 6830 În stoc |
2.008 in
51.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
2,1905 RON - 2,1905 RON | 1000 În stoc |
0.213 in
5.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
0,6736 RON - 0,6736 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.213 in
5.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
1,0419 RON - 1,0419 RON | 13000 În stoc |
0.079 in
2.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
6,7496 RON - 6,7496 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.102 in
28.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.008 in
51.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
1,0419 RON - 1,0419 RON | 1000 În stoc |
0.079 in
2.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,5736 RON - 0,5736 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.602 in
15.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.591 in
15.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.075 in
1.9 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|||
0,2628 RON - 0,2628 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina