Tieto rozpery majú vonkajší závit, ktorý sa pevne prichytí pomocou šesťhrannej matice. Horný koniec má zacvakávací bajonetový výstupok, ktorý drží PCB na mieste.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Grosime panou | Dimensiuni filet compatibil (Toate) | Lungime distanțier | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2981 RON - 1,4423 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
#8-32
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,8687 RON - 0,8687 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
#6-32
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,8687 RON - 0,8687 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
#6-32
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,8687 RON - 0,8687 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
#6-32
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,7072 RON - 0,8687 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
#6-32
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,8474 RON - 0,8474 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
#6-32
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,842 RON - 1,0356 RON | 21000 În stoc |
|
|
0.921 in
23.4 mm
|
||
| 0,8434 RON - 1,0356 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
0.421 in
10.7 mm
|
||
| 0,8377 RON - 1,0356 RON | 6000 În stoc |
|
|
0.795 in
20.2 mm
|
||
| 0,842 RON - 1,0356 RON | 2000 În stoc |
|
|
0.421 in
10.7 mm
|
||
| 0,4728 RON - 0,5248 RON | 100 În stoc |
|
#6
|
0.193 in
4.9 mm
|
||
| 1,2181 RON - 1,2181 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,8139 RON - 1,0061 RON | 2000 În stoc |
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 1,4313 RON - 1,4313 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 1,1563 RON - 1,4313 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,5626 RON - 1,11 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
|
0.378 in
9.6 mm
|
||
| 0,842 RON - 1,0356 RON | 3000 În stoc |
|
|
0.673 in
17.1 mm
|
||
| 0,8434 RON - 1,0356 RON | 18000 În stoc |
|
|
0.547 in
13.9 mm
|
||
| 0,7647 RON - 0,9416 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M3
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,3838 RON - 0,4085 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M4
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina