Meniu Caută

Suporturi PBC cu blocare inversă

În stoc

Tieto rozpery sa montujú zo spodnej strany rámu. Majú tenkú plochú hlavu, aby čo najmenej vystupovali pod rám. Horná časť podpery, na ktorej je položená doska plošných spojov, má štyri možnosti montáže: zasunutím, bajonet, šípová hlava a plochá podpierka.

Cod Serie: SR2749

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
258 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru orificiu A Diametru orificiu B Interval A grosime panou Interval B grosime panou Lungime distanțier Cumpără
1,0359 RON - 1,2789 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
4.7 mm
1.5 - 1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
6.5 mm
1,0089 RON - 1,2417 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
4.8 mm
1,0952 RON - 1,9988 RON 1200 În stoc
4.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
1.0 - 1.7 mm
12.0 mm
1,0213 RON - 1,8893 RON 150 În stoc
3.0 mm
5.5 mm
1.1 - 1.6 mm
1.1 - 1.6 mm
9.7 mm
0,6946 RON - 0,6946 RON 5000 În stoc
3.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
9.0 mm
0,6457 RON - 0,7175 RON 79 În stoc
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
6.4 mm
0,5708 RON - 0,7009 RON 11000 În stoc
4.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.5 - 1.0 mm
8.0 mm
0,7461 RON - 1,6897 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0 mm
5.5 mm
0.8 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
12.7 mm
0,8379 RON - 0,8379 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.5 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
15.9 mm
0,5723 RON - 0,7009 RON 1000 În stoc
4.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.5 - 1.0 mm
10.0 mm
1,0104 RON - 1,0104 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 - 1.6 mm
10.0 mm
0,6805 RON - 0,7561 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
12.7 mm
1,1623 RON - 1,4375 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 mm
10.0 mm
0,5404 RON - 0,5631 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
2.0 mm
10.0 mm
1,4375 RON - 1,4375 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 mm
16.0 mm
1,2404 RON - 2,0125 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
1.0 - 1.7 mm
28.0 mm
0,9021 RON - 1,684 RON Solicitați termenul de livrare aici
3.0 mm
4.0 mm
1.6 - 1.9 mm
0.8 - 1.0 mm
2.5 mm
0,7009 RON - 0,7009 RON 320 În stoc
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
9.5 mm
0,7269 RON - 0,8912 RON 3200 În stoc
3.0 mm
4.0 mm
1.4 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
4.0 mm
1,0213 RON - 1,8893 RON 100 În stoc
3.0 mm
5.5 mm
1.1 - 1.6 mm
1.1 - 1.6 mm
10.5 mm
  • din 13
Distanțier cu blocare inversă 12.0 mm PA6 Natural

10067741

Interval de preț
1,9988 RON - 1,0952 RON

Niveluri de stoc
1200 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Cu fixare cu siguranţă
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
  • Înălțime cap de blocare A
    5.8 mm
Distanțier cu blocare inversă 9.7 mm PA6 Natural

10331682

Interval de preț
1,8893 RON - 1,0213 RON

Niveluri de stoc
150 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Cu fixare cu siguranţă
  • Diametru orificiu A
    3.0 mm
  • Înălțime cap de blocare A
    3.6 mm
Distanțier cu blocare inversă 9.0 mm PA6 UL94 V-2 Natural

10151860

Interval de preț
0,6946 RON - 0,6946 RON

Niveluri de stoc
5000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Cu fixare cu siguranţă
  • Diametru orificiu A
    3.0 mm
  • Înălțime cap de blocare A
    2.9 mm
Distanțier cu blocare inversă 6.4 mm PA6 UL94 V-2 Natural

10022771

Interval de preț
0,7175 RON - 0,6457 RON

Niveluri de stoc
79 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu siguranță
  • Tip fixare orificiu B
    Cu fixare cu siguranţă
  • Diametru orificiu A
    3.2 mm
  • Înălțime cap de blocare A
    8.7 mm
Distanțier cu blocare inversă 8.0 mm PA6 UL94 V-2 Natural

10022962

Interval de preț
0,7009 RON - 0,5708 RON

Niveluri de stoc
11000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Cu fixare cu siguranţă
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
  • Înălțime cap de blocare A
    4.5 mm
Distanțier cu blocare inversă 10.0 mm PA6 UL94 V-2 Natural

10022917

Interval de preț
0,7009 RON - 0,5723 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Cu fixare cu siguranţă
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
  • Înălțime cap de blocare A
    4.5 mm
Distanțier cu blocare inversă 9.5 mm PA6 UL94 V-2 Natural

10023662

Interval de preț
0,7009 RON - 0,7009 RON

Niveluri de stoc
320 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Cu fixare cu siguranţă
  • Diametru orificiu A
    3.2 mm
  • Înălțime cap de blocare A
    8.7 mm
Distanțier cu blocare inversă 4.0 mm PA6 Natural

10381786

Interval de preț
0,8912 RON - 0,7269 RON

Niveluri de stoc
3200 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Cu fixare cu siguranţă
  • Diametru orificiu A
    3.0 mm
  • Înălțime cap de blocare A
    3.1 mm
Distanțier cu blocare inversă 10.5 mm PA6 Natural

10331699

Interval de preț
1,8893 RON - 1,0213 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Cu fixare cu siguranţă
  • Tip fixare orificiu B
    Cu fixare cu siguranţă
  • Diametru orificiu A
    3.0 mm
  • Înălțime cap de blocare A
    3.6 mm