Tieto rozpery sa montujú zo spodnej strany rámu. Majú tenkú plochú hlavu, aby čo najmenej vystupovali pod rám. Horná časť podpery, na ktorej je položená doska plošných spojov, má štyri možnosti montáže: zasunutím, bajonet, šípová hlava a plochá podpierka.
Cod Serie: SR2749
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Diametru orificiu A | Diametru orificiu B | Interval A grosime panou | Interval B grosime panou | Lungime distanțier | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,7488 RON - 0,9213 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.031 - 0.047 in
0.8 - 1.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,6763 RON - 0,842 RON | 466 În stoc |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.030 - 0.047 in
0.8 - 1.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,5815 RON - 0,6056 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.059 - 0.067 in
1.5 - 1.7 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
1,0856 RON - 2,0125 RON | 5700 În stoc |
0.118 in
3.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.055 - 0.063 in
1.4 - 1.6 mm
|
0.031 - 0.063 in
0.8 - 1.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,7009 RON - 0,7009 RON | 500 În stoc |
0.157 in
4.0 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.059 - 0.067 in
1.5 - 1.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
1,3197 RON - 1,3197 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 - 0.055 in
1.0 - 1.4 mm
|
0.039 - 0.055 in
1.0 - 1.4 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,5723 RON - 0,7009 RON | 950 În stoc |
0.197 in
5.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.02 - 0.039 in
0.5 - 1.0 mm
|
0.020 - 0.039 in
0.5 - 1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
0,5723 RON - 0,7009 RON | 1000 În stoc |
0.197 in
5.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.02 - 0.039 in
0.5 - 1.0 mm
|
0.020 - 0.039 in
0.5 - 1.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,4463 RON - 0,5559 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.039 - 0.063 in
1.0 - 1.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,7667 RON - 0,9501 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.047 - 0.079 in
1.2 - 2.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,5404 RON - 0,5631 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.031 - 0.047 in
0.8 - 1.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,7009 RON - 0,7009 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.197 in
5.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.02 - 0.039 in
0.5 - 1.0 mm
|
0.020 - 0.039 in
0.5 - 1.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
0,7738 RON - 0,8598 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.059 - 0.063 in
1.5 - 1.6 mm
|
0.059 - 0.063 in
1.5 - 1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,9528 RON - 1,0587 RON | 800 În stoc |
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.059 - 0.063 in
1.5 - 1.6 mm
|
0.059 - 0.063 in
1.5 - 1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,6246 RON - 0,694 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.059 - 0.063 in
1.5 - 1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,9624 RON - 1,1869 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.126 in
3.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.059 - 0.063 in
1.5 - 1.6 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
0,5668 RON - 0,7009 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.059 - 0.067 in
1.5 - 1.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,5527 RON - 0,6141 RON | 1700 În stoc |
0.126 in
3.2 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.030 - 0.031 in
0.8 - 0.8 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
0,7702 RON - 0,8557 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.126 in
3.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.059 - 0.063 in
1.5 - 1.6 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,7721 RON - 0,9501 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.047 - 0.079 in
1.2 - 2.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina