Meniu Caută

Suporturi PCB cu împingere

În stoc

Aceste distanțiere au un con flexibil de fixare care se va bloca în gaura oarbă rotundă, filetată, perforată sau găurite. Sunt disponibile versiuni cu sistem de blocare sau fără.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
18 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru orificiu A Diametru orificiu B Interval A grosime panou Interval B grosime panou Lungime distanțier Cumpără
0,6141 RON - 0,6824 RON 166 În stoc
4.0 mm
7.9 mm
1.6 mm
11.1 mm
0,6695 RON - 0,8215 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
7.9 mm
1.6 mm
22.2 mm
0,8627 RON - 0,9586 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
7.9 mm
1.6 mm
15.9 mm
0,8599 RON - 0,9554 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
7.9 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,6098 RON - 0,6775 RON 17 În stoc
4.0 mm
7.9 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,603 RON - 0,67 RON 120 În stoc
4.0 mm
7.9 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
0,7311 RON - 0,8124 RON 1600 În stoc
4.0 mm
7.9 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,4866 RON - 0,5406 RON 1000 În stoc
4.0 mm
7.9 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,6476 RON - 0,7196 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
7.9 mm
1.6 mm
12.7 mm
0,8807 RON - 0,9785 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
7.9 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,6695 RON - 0,8215 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
7.9 mm
1.6 mm
19.1 mm
0,4998 RON - 0,5553 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
7.9 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
0,559 RON - 0,6211 RON 800 În stoc
4.0 mm
7.9 mm
1.6 mm
12.7 mm
0,8075 RON - 0,8972 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
7.9 mm
1.6 mm
19.1 mm
0,7898 RON - 0,8775 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
7.9 mm
1.6 mm
22.2 mm
0,5287 RON - 0,5875 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
7.9 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,4891 RON - 0,5435 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.0 mm
7.9 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,7065 RON - 0,7849 RON 160 În stoc
4.0 mm
7.9 mm
1.6 mm
4.8 mm
N/A 11.1 mm (L)

10000632

Interval de preț
0,6824 RON - 0,6141 RON

Niveluri de stoc
166 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu blocare baionetă
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare conică
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
  • Diametru orificiu B
    7.9 mm
N/A 9.5 mm (L)

10000496

Interval de preț
0,6775 RON - 0,6098 RON

Niveluri de stoc
17 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Blocare cu cap săgeată
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare conică
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
  • Diametru orificiu B
    7.9 mm
N/A 15.9 mm (L)

10000472

Interval de preț
0,67 RON - 0,603 RON

Niveluri de stoc
120 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Blocare cu cap săgeată
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare conică
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
  • Diametru orificiu B
    7.9 mm
N/A 6.4 mm (L)

10000618

Interval de preț
0,8124 RON - 0,7311 RON

Niveluri de stoc
1600 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu blocare baionetă
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare conică
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
  • Diametru orificiu B
    7.9 mm
N/A 4.8 mm (L)

10000601

Interval de preț
0,5406 RON - 0,4866 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare cu blocare baionetă
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare conică
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
  • Diametru orificiu B
    7.9 mm
N/A 12.7 mm (L)

10000342

Interval de preț
0,6211 RON - 0,559 RON

Niveluri de stoc
800 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare fără blocare baionetă
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare conică
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
  • Diametru orificiu B
    7.9 mm
N/A 4.8 mm (L)

10000311

Interval de preț
0,7849 RON - 0,7065 RON

Niveluri de stoc
160 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Tip fixare orificiu A
    Fixare fără blocare baionetă
  • Tip fixare orificiu B
    Fixare conică
  • Diametru orificiu A
    4.0 mm
  • Diametru orificiu B
    7.9 mm