Acești stâlpi de suport plăci de circuite sunt proiectați pentru a fi fixați într-un orificiu pentru cheie. Acest lucru permite îndepărtarea ușoară, dacă este necesar. Sunt disponibili fie cu baionetă, fie în două piese.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Standard de inflamabilitate a materialului | Diametru orificiu A | Diametru orificiu B | Interval A grosime panou | Interval B grosime panou | Lungime distanțier | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5321 RON - 0,5913 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
UL94 V-2
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,7104 RON - 0,7893 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
UL94 V-2
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,5474 RON - 0,6081 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
UL94 V-2
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,5087 RON - 0,5653 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
UL94 V-2
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,5575 RON - 0,6195 RON | 700 În stoc |
UL94 V-2
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,7603 RON - 0,8447 RON | 67000 În stoc |
UL94 V-2
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,6489 RON - 0,794 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
UL94 V-2
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,9269 RON - 0,9269 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
UL94 V-2
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,6129 RON - 0,6811 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
UL94 V-2
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,6164 RON - 0,6849 RON | 1000 În stoc |
UL94 V-2
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,5252 RON - 0,5835 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
UL94 V-2
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
UL94 V-2
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|||
0,6304 RON - 0,7004 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
UL94 V-2
|
0.189 in
4.8 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,6691 RON - 0,7435 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
UL94 V-2
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina