Meniu Caută

Suporturi pentru cabluri fără blocare

În stoc

Káblové sedlá - neuzamykateľné, vyrobené z prírodného polyamidu 6.6. Káblové sedlá zoskupujú a vedú káble, čím ich chránia pred citlivými alebo ostrými komponentmi. Udržujú tiež káble a vodiče usporiadané. Vhodné na použitie v elektronických aplikáciách.

Niekoľko možností s alternatívnymi typmi montáže. Dostupné sú varianty s hladkými a okrúhlymi rohmi, ktoré pomáhajú eliminovať namáhanie vlákna pri vstupe do zostavy. V tomto sortimente sú tiež varianty s bočným vstupom, ktoré poskytujú nízku výšku tam, kde je problémom svetlá výška. V tomto rôznorodom sortimente sú tiež varianty s montážou do slepých otvorov alebo samolepiace.

Tieto káblové sedlá sú vhodné pre rôzne priemery káblov, ľahko sa montujú.

  • Materiál: polyamid 6/6
  • Farba: čierna a prírodná
  • Triedy horľavosti: UL94 HB, UL94 V0 a UL94 V2.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
107 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lățime interioară Diametru orificiu compatibil Lățime bază Înălțime internă Grosime maximă panou compatibil Lungime bază Cumpără
0,4436 RON - 0,538 RON 80 În stoc
11.1 mm
4.7 mm
15.4 mm
18.8 mm
27.2 mm
0,6079 RON - 0,7407 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.1 mm
4.7 mm
15.4 mm
4.8 mm
13.2 mm
0,6079 RON - 0,7407 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.1 mm
4.7 mm
15.4 mm
18.8 mm
27.2 mm
0,7475 RON - 0,9213 RON 270 În stoc
19.1 mm
4.7 mm
23.6 mm
21.6 mm
28.5 mm
0,6092 RON - 0,7407 RON 795 În stoc
11.1 mm
4.7 mm
15.4 mm
4.8 mm
13.2 mm
0,6147 RON - 0,7407 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.3 mm
5.6 mm
15.3 mm
27.2 mm
1.6 mm
34.8 mm
0,6105 RON - 0,7407 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.1 mm
4.7 mm
15.4 mm
26.7 mm
35.0 mm
1,1131 RON - 1,3828 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.6 mm
3.5 mm
20.3 mm
5.7 mm
1.6 mm
8.5 mm
0,8379 RON - 1,0336 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.2 mm
4.8 mm
10.2 mm
11.4 mm
2.0 mm
16.4 mm
1,1226 RON - 1,3828 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.1 mm
7.9 mm
11.1 mm
28.2 mm
35.0 mm
0,4436 RON - 0,538 RON 1150 În stoc
11.1 mm
4.7 mm
15.4 mm
9.7 mm
18.0 mm
0,4531 RON - 0,538 RON 5000 În stoc
11.3 mm
5.6 mm
15.3 mm
4.8 mm
1.6 mm
13.0 mm
0,6064 RON - 0,7407 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.3 mm
5.6 mm
15.3 mm
4.8 mm
1.6 mm
13.0 mm
0,8761 RON - 1,0665 RON 44000 În stoc
21.2 mm
4.7 mm
26.8 mm
19.0 mm
2.0 mm
28.2 mm
0,4421 RON - 0,538 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.1 mm
4.7 mm
15.4 mm
4.8 mm
13.2 mm
0,4436 RON - 0,538 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.1 mm
4.7 mm
15.4 mm
18.8 mm
27.2 mm
0,4284 RON - 0,4553 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.1 mm
4.7 mm
15.4 mm
4.8 mm
13.2 mm
1,0445 RON - 1,2883 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.1 mm
4.7 mm
23.6 mm
12.7 mm
19.6 mm
0,7913 RON - 0,9707 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.1 mm
7.9 mm
11.1 mm
11.2 mm
18.0 mm
0,6105 RON - 0,7407 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.1 mm
4.7 mm
15.4 mm
18.8 mm
27.2 mm
  • din 6
Garnitură pentru cabluri Inserare prin împingere 18.8 mm 11.1 mm PA

10037621

Interval de preț
0,538 RON - 0,4436 RON

Niveluri de stoc
80 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Inserare prin împingere
  • Tip șa
    Dreptunghiular
  • Diametru orificiu compatibil
    4.7 mm
  • Adâncime
    5.6 mm
Garnitură pentru cabluri Inserare prin împingere 21.6 mm 19.1 mm PA

10038154

Interval de preț
0,9213 RON - 0,7475 RON

Niveluri de stoc
270 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Inserare prin împingere
  • Tip șa
    Dreptunghiular
  • Diametru orificiu compatibil
    4.7 mm
  • Adâncime
    5.6 mm
Garnitură pentru cabluri Inserare prin împingere 4.8 mm 11.1 mm PA

10037591

Interval de preț
0,7407 RON - 0,6092 RON

Niveluri de stoc
795 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Inserare prin împingere
  • Tip șa
    Dreptunghiular
  • Diametru orificiu compatibil
    4.7 mm
  • Adâncime
    5.6 mm
Garnitură pentru cabluri Inserare prin împingere 9.7 mm 11.1 mm PA

10037607

Interval de preț
0,538 RON - 0,4436 RON

Niveluri de stoc
1150 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Inserare prin împingere
  • Tip șa
    Dreptunghiular
  • Diametru orificiu compatibil
    4.7 mm
  • Adâncime
    5.6 mm
Garnitură pentru cabluri Cu sfert de rotaţie 4.8 mm 11.3 mm PA

10037669

Interval de preț
0,538 RON - 0,4531 RON

Niveluri de stoc
5000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Cu sfert de rotaţie
  • Tip șa
    Dreptunghiular
  • Diametru orificiu compatibil
    5.6 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    0.8 - 1.6 mm
Garnitură pentru cabluri Inserare prin împingere 19.0 mm 21.2 mm PA

10111505

Interval de preț
1,0665 RON - 0,8761 RON

Niveluri de stoc
44000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Stil articulație
    Inserare prin împingere
  • Tip șa
    Round
  • Diametru orificiu compatibil
    4.7 mm
  • Interval grosime panou compatibil
    0.8 - 2.0 mm