Meniu Caută

Suporturi pentru documente

În stoc

Držiaky dokumentov poskytujú miesto pre dokumentáciu, ktorá musí byť ľahko dostupná na krytoch strojov, elektrických paneloch a podobných aplikáciách. Držiaky sú dodávané so samolepiacimi pásikmi pre rýchle pripevnenie.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
2 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Aplicație(i) compatibilă(e) Lungime totală Material Adâncime totală Lățime totală Cumpără
37,349 RON - 52,2886 RON 17 În stoc
A5
212.0 mm
ABS
20.6 mm
202.0 mm
15,3732 RON - 21,5225 RON 909 În stoc
A4
234.0 mm
ABS
31.0 mm
257.0 mm
ABS Suport documente 212.0 mm

10128725

Interval de preț
52,2886 RON - 37,349 RON

Niveluri de stoc
17 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Bej
  • Material complet
    Poli(acrilonitril-butadienă-stiren)
  • Tip montare
    Cu montare cu șurub
  • Lungime la centrul orificiului
    60.0 mm
  • Diametru orificiu de montare
    6.0 mm
ABS Suport documente 234.0 mm

10128688

Interval de preț
21,5225 RON - 15,3732 RON

Niveluri de stoc
909 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Bej
  • Material complet
    Poli(acrilonitril-butadienă-stiren)
  • Tip montare
    Cu montare cu șurub
  • Lungime la centrul orificiului
    70.0 mm
  • Diametru orificiu de montare
    6.0 mm