Meniu Caută

Suporturi tip sandwich

În stoc

Silentbloky vyrobené z pozinkovanej ocele a gumy. Vhodné na použitie tam, kde je potrebné tlmiť vibrácie. Sú vhodné aj pre aplikácie, kde dochádza k namáhaniu v tlaku a/alebo šmyku. K dispozícii v piatich variantoch a rôznych veľkostiach závitov.

Cod Serie: SR5495

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Image
Type 5
126 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Diametru total Tip Înălțime totală Cumpără
22,0883 RON - 22,0883 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.3 mm
1
20,5587 RON - 20,5587 RON Solicitați termenul de livrare aici
2
20,5587 RON - 20,5587 RON Solicitați termenul de livrare aici
2
24,474 RON - 24,474 RON Solicitați termenul de livrare aici
2
27,2386 RON - 27,2386 RON 29 În stoc
24.0 mm
3
23,5485 RON - 23,5485 RON Solicitați termenul de livrare aici
2
24,5862 RON - 24,5862 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.4 mm
1
15,9979 RON - 16,3628 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.7 mm
1
13,3597 RON - 13,3597 RON Solicitați termenul de livrare aici
2
11,1002 RON - 11,1002 RON 56 În stoc
11.1 mm
1
61,6919 RON - 61,6919 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
50.0 mm
4
50.0 mm
13,679 RON - 16,5946 RON 12800 În stoc
M4
15.0 mm
4
15.0 mm
23,0254 RON - 23,0254 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
25.0 mm
4
20.0 mm
54,0485 RON - 59,2939 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
50.0 mm
4
45.0 mm
15,7772 RON - 21,5813 RON 12 În stoc
M4
2
30.0 mm
19,4286 RON - 19,4286 RON 28 În stoc
M5
15.0 mm
1
30.0 mm
24,9465 RON - 24,9465 RON 18 În stoc
M6
25.0 mm
1
70.0 mm
59,2939 RON - 59,2939 RON 9 În stoc
M10
50.0 mm
1
121.0 mm
47,1681 RON - 52,0185 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
40.0 mm
1
111.0 mm
21,1044 RON - 21,1044 RON 110 În stoc
M6
20.0 mm
1
50.0 mm
  • din 7
Suport de montare antivibraţii 24.0 mm Oţel; Cauciuc

10164297

Interval de preț
27,2386 RON - 27,2386 RON

Niveluri de stoc
29 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    3
  • Diametru total
    24.0 mm
  • Material complet
    Cauciuc neopren; oțel carbon
  • Cod Vamal
    3926909790
Suport de montare antivibraţii 11.1 mm Oţel; Cauciuc

10164211

Interval de preț
11,1002 RON - 11,1002 RON

Niveluri de stoc
56 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    1
  • Diametru total
    11.1 mm
  • Material complet
    Cauciuc neopren; oțel carbon
  • Cod Vamal
    3926909790
Suport de montare antivibraţii 10.0 mm 15.0 mm Oţel; Cauciuc

10281932

Interval de preț
16,5946 RON - 13,679 RON

Niveluri de stoc
12800 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    4
  • Dimensiune filet
    M4
  • Înălțime totală
    15.0 mm
  • Diametru total
    15.0 mm
  • Material complet
    Oţel placat cu zinc; Cauciuc
Suport de montare antivibraţii 15.0 mm 20.0 mm Oţel; Cauciuc

10282182

Interval de preț
21,5813 RON - 15,7772 RON

Niveluri de stoc
12 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    2
  • Dimensiune filet
    M4
  • Înălțime totală
    30.0 mm
  • Material complet
    Oţel placat cu zinc; Cauciuc
  • Cod Vamal
    4016999790
Suport de montare antivibraţii 15.0 mm 10.0 mm Oţel; Cauciuc

10281727

Interval de preț
19,4286 RON - 19,4286 RON

Niveluri de stoc
28 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    1
  • Dimensiune filet
    M5
  • Înălțime totală
    30.0 mm
  • Diametru total
    15.0 mm
  • Material complet
    Oţel placat cu zinc; Cauciuc
Suport de montare antivibraţii 25.0 mm 30.0 mm Oţel; Cauciuc

10281802

Interval de preț
24,9465 RON - 24,9465 RON

Niveluri de stoc
18 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    1
  • Dimensiune filet
    M6
  • Înălțime totală
    70.0 mm
  • Diametru total
    25.0 mm
  • Material complet
    Oţel placat cu zinc; Cauciuc
Suport de montare antivibraţii 50.0 mm 45.0 mm Oţel; Cauciuc

10281871

Interval de preț
59,2939 RON - 59,2939 RON

Niveluri de stoc
9 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    1
  • Dimensiune filet
    M10
  • Înălțime totală
    121.0 mm
  • Diametru total
    50.0 mm
  • Material complet
    Oţel placat cu zinc; Cauciuc
Suport de montare antivibraţii 20.0 mm 20.0 mm Oţel; Cauciuc

10281765

Interval de preț
21,1044 RON - 21,1044 RON

Niveluri de stoc
110 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    1
  • Dimensiune filet
    M6
  • Înălțime totală
    50.0 mm
  • Diametru total
    20.0 mm
  • Material complet
    Oţel placat cu zinc; Cauciuc