şuruburi cu cap canelat cilindric plat fabricat din PEEK, oferă rezistență mecanică excepțională, rezistență chimică și stabilitate termică.
Dispune de un cap cilindric crestat cu un sistem de acționare canelat care permite aplicarea sigură a cuplului, utilizând unelte standard. Designul canelat facilitează instalarea și îndepărtarea ușoară. Robustul formă cap mărește suprafața de contact, îmbunătățind distribuția sarcinii și fiabilitatea mecanică în componentele asamblate.
Își menține integritatea structurală și performanța la temperaturi de până la 260 C. Acest lucru îl face ideal pentru utilizarea în sectoarele medical, electronic și auto. Material: PEEK Culoare: Bej Cod Serie: SRK0088
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | d2 | d1 | h2 | w1 | h1 | l2 | l1 ±0.2 | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solicitați termenul de livrare aici a> |
13.0
|
M8
|
2.0
|
2.3
|
5.0
|
2.5
|
20.0
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
13.0
|
M8
|
2.0
|
2.3
|
5.0
|
2.5
|
15.0
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.0
|
M4
|
1.1
|
1.2
|
2.6
|
1.4
|
20.0
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
8.5
|
M5
|
1.3
|
1.2
|
3.3
|
1.6
|
20.0
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
10.0
|
M6
|
1.6
|
1.6
|
3.9
|
2.0
|
8.0
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
8.5
|
M5
|
1.3
|
1.2
|
3.3
|
1.6
|
10.0
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
8.5
|
M5
|
1.3
|
1.2
|
3.3
|
1.6
|
15.0
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.5
|
M3
|
0.8
|
0.8
|
2.0
|
1.0
|
30.0
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
7.0
|
M4
|
1.1
|
1.2
|
2.6
|
1.4
|
8.0
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
5.5
|
M3
|
0.8
|
0.8
|
2.0
|
1.0
|
4.0
|
|||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina