Meniu Caută

Șurub cu filet parțial - cap bombat

În producție

Aceste șuruburi cu filet parțial cu cap cilindric, cunoscute și ca bolțuri cu filet parțial cu cap cilindric, sunt un tip de dispozitiv de fixare care constă dintr-un arbore cilindric cu un cap cilindric la un capăt și un filet parțial la celălalt. Filetul parțial este prelucrat la o toleranță precisă și servește ca suprafață de sprijin pentru capul șurubului.

Șuruburile cu filet parțial sunt adecvate pentru aplicațiile care necesită un știft de montare, un diblu, o îmbinare, un arbore sau o mișcare de alunecare. Sunt robuste și rezistente la coroziune, dar nu în condiții foarte grele.

Șuruburile cu filet parțial din această gamă au un cap cilindric ușor bombat și un rulment plat. Este potrivit pentru aplicații cu profil redus și are un aspect atractiv din punct de vedere estetic. Sunt ușor de instalat sau dezinstalat cu ajutorul unei șurubelnițe cu cap crestat. Aceste șuruburi sunt potrivite pentru aplicații electronice, dispozitive medicale, mașini și auto.

  • Sunt robuste și rezistente la coroziune, dar nu în condiții foarte grele.
  • Au un cap cilindric ușor bombat și un rulment plat.
  • Este potrivit pentru aplicații cu profil redus și are un aspect atractiv din punct de vedere estetic.
Material: Oţel inoxidabil 303 Cod Serie: SRP0144.A2

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
40 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate l2 H1 D3 d2 tol. H9 w1 d1 l1 Cumpără
9,633 RON - 13,776 RON Solicitați termenul de livrare aici
4.5
1.8
7.0
4.0
0.8
M3
6.0
10,831 RON - 15,473 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0
2.4
8.5
5.5
1.0
M4
6.0
11,829 RON - 16,8706 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.0
2.7
11.0
7.0
1.2
M5
12.0
11,829 RON - 16,8706 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.0
2.7
11.0
7.0
1.2
M5
16.0
11,829 RON - 16,8706 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.0
2.7
11.0
7.0
1.2
M5
3.0
12,628 RON - 18,0685 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.0
3.1
13.0
8.0
1.6
M6
12.0
12,628 RON - 18,0685 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.0
3.1
13.0
8.0
1.6
M6
3.0
12,628 RON - 18,0685 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.0
3.1
13.0
8.0
1.6
M6
10.0
12,628 RON - 18,0685 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.0
3.8
16.0
10.0
2.0
M8
6.0
12,628 RON - 18,0685 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.0
3.1
13.0
8.0
1.6
M6
6.0
12,628 RON - 18,0685 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.0
3.1
13.0
8.0
1.6
M6
16.0
11,829 RON - 16,8706 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.0
2.7
11.0
7.0
1.2
M5
5.0
10,831 RON - 15,473 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0
2.4
8.5
5.5
1.0
M4
10.0
10,831 RON - 15,473 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.0
2.4
8.5
5.5
1.0
M4
16.0
11,829 RON - 16,8706 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.0
2.7
11.0
7.0
1.2
M5
20.0
12,628 RON - 18,0685 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.0
3.1
13.0
8.0
1.6
M6
4.0
14,275 RON - 20,3645 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.0
3.8
16.0
10.0
2.0
M8
8.0
14,475 RON - 20,664 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.0
3.8
16.0
10.0
2.0
M8
12.0
12,628 RON - 18,0685 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.0
3.1
13.0
8.0
1.6
M6
8.0
14,475 RON - 20,664 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.0
3.8
16.0
10.0
2.0
M8
10.0
  • din 2