Aceste șuruburi cu filet parțial, cunoscute adesea sub denumirea de bolțuri cu filet parțial, sunt un fel de dispozitiv de fixare cu cap cilindric și tijă filetată. Acestea au un filet parțial de la cap până la tijă, prelucrat la toleranță precisă. Șuruburile cu filet parțial sunt în mod obișnuit utilizate la conectarea a două componente, filetul parțial jucând rolul de suprafață portantă.
Șuruburile cu filet parțial sunt adecvate pentru aplicațiile care necesită un știft de montare, un diblu, o îmbinare, un arbore sau o mișcare de alunecare.
În această gamă de șuruburi cu filet parțial produsele au un cap crestat, care le permite să fie antrenate cu o șurubelniță cu cap crestat. Sunt magnetice și au o excelentă rezistență la stres, deși se corodează ceva mai ușor decât șuruburile convenționale cu filet parțial. Aceste șuruburi sunt potrivite pentru aplicații electronice, mașini, auto și construcții.
Material: Oțel inoxidabil Cod Serie: SRP0133
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d2 | h2 | l2 | H1 | D3 | d1 | l1 | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
2.4
|
16.0
|
8.0
|
20.0
|
12.0
|
16.0
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
0.9
|
5.0
|
4.0
|
8.0
|
5.0
|
6.0
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.3
|
4.0
|
3.0
|
6.0
|
4.0
|
5.0
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
0.9
|
5.0
|
4.0
|
8.0
|
5.0
|
10.0
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
1.2
|
6.0
|
5.0
|
10.0
|
6.0
|
6.0
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
1.2
|
6.0
|
5.0
|
10.0
|
6.0
|
14.0
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
0.9
|
5.0
|
4.0
|
8.0
|
5.0
|
16.0
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
1.2
|
6.0
|
5.0
|
10.0
|
6.0
|
8.0
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
2.4
|
16.0
|
8.0
|
20.0
|
12.0
|
26.0
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
2.4
|
16.0
|
8.0
|
20.0
|
12.0
|
12.0
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
1.5
|
11.0
|
6.0
|
12.0
|
10.0
|
12.0
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
1.3
|
11.0
|
6.0
|
12.0
|
8.0
|
10.0
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
1.3
|
11.0
|
6.0
|
12.0
|
8.0
|
6.0
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
1.3
|
11.0
|
6.0
|
12.0
|
8.0
|
8.0
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.3
|
4.0
|
3.0
|
6.0
|
4.0
|
8.0
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
0.3
|
4.0
|
3.0
|
6.0
|
4.0
|
6.0
|
|||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina