Meniu Caută

Șurub cu filet parțial - cap tubular hexagonal

În stoc

Aceste șuruburi cu filet parțial, cunoscute și ca bolțuri cu filet parțial, sunt un tip de dispozitiv de fixare cu filet cilindric parțial, care separă capul șurubului de partea sa filetată. Filetul parțial este prelucrat la o toleranță precisă și servește ca suprafață de sprijin pentru capul șurubului.

Șuruburile cu filet parțial sunt utile în situațiile care necesită un știft de montare, un diblu, o îmbinare, un arbore sau o acțiune de alunecare. Este oarecum magnetic, puternic și rezistent la coroziune, dar nu pentru condiții dure.

În această gamă, șuruburile cu filet parțial au un cap cu priză hexagonală, care le permite să fie strânse sau slăbite cu ușurință cu o cheie Allen sau cu o cheie hexagonală. De asemenea, au un cap care nu este neted, care ajută la prindere. Aceste șuruburi sunt potrivite pentru aplicații electronice, mașini și auto.

  • Filetul parțial este prelucrat la o toleranță precisă și servește ca suprafață de sprijin pentru capul șurubului.
  • Se strâng sau se slăbesc cu ușurință cu o cheie Allen sau cu o cheie hexagonală.
  • Este oarecum magnetic, puternic și rezistent la coroziune.
Material: Oţel inoxidabil 303, Oțel negru Cod Serie: SRP0137, SRP0136

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
228 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate l2 H1 d1 tol. f9 D3 Material l1 025 d2 Cumpără
Solicitați termenul de livrare aici
7.0
3.0
4.0
7.0
Oțel negru
30.0
M3
Solicitați termenul de livrare aici
11.0
5.5
8.0
13.0
Oțel negru
100.0
M6
Solicitați termenul de livrare aici
11.0
5.5
8.0
13.0
Oțel negru
80.0
M6
Solicitați termenul de livrare aici
9.5
4.5
6.0
10.0
Oțel negru
65.0
M5
Solicitați termenul de livrare aici
9.5
4.5
6.0
10.0
Oțel negru
80.0
M5
Solicitați termenul de livrare aici
22.0
14.0
20.0
30.0
Oţel inoxidabil 303
100.0
M16
Solicitați termenul de livrare aici
22.0
14.0
20.0
30.0
Oţel inoxidabil 303
35.0
M16
Solicitați termenul de livrare aici
22.0
14.0
20.0
30.0
Oţel inoxidabil 303
55.0
M16
Solicitați termenul de livrare aici
22.0
14.0
20.0
30.0
Oţel inoxidabil 303
40.0
M16
Solicitați termenul de livrare aici
22.0
14.0
20.0
30.0
Oţel inoxidabil 303
30.0
M16
Solicitați termenul de livrare aici
18.0
11.0
16.0
24.0
Oţel inoxidabil 303
50.0
M12
Solicitați termenul de livrare aici
18.0
11.0
16.0
24.0
Oţel inoxidabil 303
35.0
M12
Solicitați termenul de livrare aici
11.0
5.5
8.0
13.0
Oţel inoxidabil 303
90.0
M6
Solicitați termenul de livrare aici
11.0
5.5
8.0
13.0
Oţel inoxidabil 303
65.0
M6
Solicitați termenul de livrare aici
13.0
7.0
10.0
16.0
Oţel inoxidabil 303
45.0
M8
Solicitați termenul de livrare aici
22.0
14.0
20.0
30.0
Oţel inoxidabil 303
80.0
M16
10 În stoc
13.0
7.0
10.0
16.0
Oţel inoxidabil 303
100.0
M8
Solicitați termenul de livrare aici
18.0
11.0
16.0
24.0
Oţel inoxidabil 303
55.0
M12
Solicitați termenul de livrare aici
22.0
14.0
20.0
30.0
Oţel inoxidabil 303
65.0
M16
Solicitați termenul de livrare aici
22.0
14.0
20.0
30.0
Oţel inoxidabil 303
140.0
M16
  • din 12
Șurub guler Cap hexagonal 10.0 M8 100.0 13.0 Oţel inoxidabil 303

20229450


Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • d1 tol. f9
    10.0
  • d2
    M8
  • D3
    16.0
  • H1
    7.0
  • l1 025
    100.0