Aceste șuruburi cu filet parțial, cunoscute și ca bolțuri cu filet parțial, sunt un tip de dispozitiv de fixare cu filet cilindric parțial, care separă capul șurubului de partea sa filetată. Filetul parțial este prelucrat la o toleranță precisă și servește ca suprafață de sprijin pentru capul șurubului.
Șuruburile cu filet parțial sunt utile în situațiile care necesită un știft de montare, un diblu, o îmbinare, un arbore sau o acțiune de alunecare. Este oarecum magnetic, puternic și rezistent la coroziune, dar nu pentru condiții dure.
În această gamă, șuruburile cu filet parțial au un cap cu priză hexagonală, care le permite să fie strânse sau slăbite cu ușurință cu o cheie Allen sau cu o cheie hexagonală. De asemenea, au un cap care nu este neted, care ajută la prindere. Aceste șuruburi sunt potrivite pentru aplicații electronice, mașini și auto.
Material: Oţel inoxidabil 303, Oțel negru Cod Serie: SRP0137, SRP0136
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | l2 | H1 | d1 tol. f9 | D3 | Material | l1 025 | d2 | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
9.5
|
4.5
|
6.0
|
10.0
|
Oțel negru
|
12.0
|
M5
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
11.0
|
5.5
|
8.0
|
13.0
|
Oțel negru
|
40.0
|
M6
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
9.5
|
4.5
|
6.0
|
10.0
|
Oțel negru
|
20.0
|
M5
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
16.0
|
9.0
|
12.0
|
18.0
|
Oțel negru
|
40.0
|
M10
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
16.0
|
9.0
|
12.0
|
18.0
|
Oțel negru
|
70.0
|
M10
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
13.0
|
7.0
|
10.0
|
16.0
|
Oțel negru
|
16.0
|
M8
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
13.0
|
7.0
|
10.0
|
16.0
|
Oțel negru
|
80.0
|
M8
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
13.0
|
7.0
|
10.0
|
16.0
|
Oțel negru
|
12.0
|
M8
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
9.5
|
4.5
|
6.0
|
10.0
|
Oțel negru
|
25.0
|
M5
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
13.0
|
7.0
|
10.0
|
16.0
|
Oțel negru
|
30.0
|
M8
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
16.0
|
9.0
|
12.0
|
18.0
|
Oțel negru
|
16.0
|
M10
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
16.0
|
9.0
|
12.0
|
18.0
|
Oțel negru
|
25.0
|
M10
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
18.0
|
11.0
|
16.0
|
24.0
|
Oțel negru
|
30.0
|
M12
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
27.0
|
16.0
|
24.0
|
36.0
|
Oțel negru
|
120.0
|
M20
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
9.5
|
4.5
|
6.0
|
10.0
|
Oțel negru
|
35.0
|
M5
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
27.0
|
16.0
|
24.0
|
36.0
|
Oțel negru
|
75.0
|
M20
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
11.0
|
5.5
|
8.0
|
13.0
|
Oţel inoxidabil 303
|
80.0
|
M6
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
9.5
|
4.5
|
6.0
|
10.0
|
Oţel inoxidabil 303
|
6.0
|
M5
|
|||
| 56 În stoc |
11.0
|
5.5
|
8.0
|
13.0
|
Oţel inoxidabil 303
|
70.0
|
M6
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
11.0
|
5.5
|
8.0
|
13.0
|
Oţel inoxidabil 303
|
35.0
|
M6
|
|||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina