Meniu Caută

Șuruburi ascunse - Cap buton

În stoc

Șuruburile captive sunt elemente sigure de fixare pentru îmbinări, concepute pentru a rămâne atașate de componenta în care sunt instalate, chiar și atunci când sunt slăbite complet, oferind confort, siguranță și ușurință de utilizare într-o varietate de aplicații. Sunt o alegere populară pentru aplicațiile în care șuruburile trebuie îndepărtate frecvent sau în care siguranța este o problemă, deoarece aceste șuruburi vor rămâne ferm în poziție și nu se vor slăbi din ansamblu.

Această gamă de șuruburi captive include șuruburi cu cap buton și acționare torx. Acționările Torx oferă o tehnică de cuplare pozitivă și de localizare rapidă pentru transmiterea cuplului de antrenare cu o presiune mai puțin necesară în jos. Sunt o opțiune excelentă de montare pentru panourile cu găuri fără filet atunci când sunt utilizate împreună cu șaibe noastre captive filetate. Ele sunt utilizate pentru conformitatea cu Directiva 2006/42/CE privind utilajele - în general, ISO 14583, care impune ca elementele de fixare să rămână atașate de dispozitivele de protecție sau aplicațiile fixe atunci când sunt scoase.

Șuruburile sunt fabricate din oțel inoxidabil, care este rezistent la coroziune și ușor magnetic, și puteți găsi un grup de șuruburi cu finisaj înnegrit și altele fără. Aceste șuruburi sunt utilizate în mod obișnuit în electronice, mașini industriale, dulapuri, panouri și dispozitive medicale. Vă rugăm să rețineți că, deoarece aceste șuruburi au un diametru de tijă mai mic, nu trebuie strânse la cuplul sugerat pentru un șurub identic cu aceeași dimensiune a filetului.

  • Acționările torx oferă o tehnică de cuplare pozitivă și de localizare rapidă, pentru transmiterea cuplului de antrenare cu mai puțină presiune necesară în jos.
  • Folosite pentru a respecta Directiva 2006/42/CE privind utilajele - în general, ISO 14583.
  • Proiectate să rămână atașate de componenta în care sunt instalate, chiar și atunci când sunt complet slăbite.
Material: Inoxidabil înnegrit 316, Inoxidabil înnegrit 303, Oţel inoxidabil 316, Oţel inoxidabil 303 Cod Serie: SRP0149.A2

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
140 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d3 max h1 max Material l1 025 d1 d2 a012 d4 min Cumpără
Solicitați termenul de livrare aici
4.5
1.50
Oţel inoxidabil 303
16.0
M2.5
1.7
2.8
Solicitați termenul de livrare aici
7.6
3.10
Oţel inoxidabil 303
30.0
M4
2.8
4.5
Solicitați termenul de livrare aici
9.5
3.70
Oţel inoxidabil 316
12.0
M5
3.7
5.5
Solicitați termenul de livrare aici
10.5
4.70
Oţel inoxidabil 316
40.0
M6
4.2
6.5
Solicitați termenul de livrare aici
10.5
4.70
Oţel inoxidabil 316
50.0
M6
4.2
6.5
Solicitați termenul de livrare aici
9.5
3.70
Inoxidabil înnegrit 303
50.0
M5
3.7
5.5
Solicitați termenul de livrare aici
5.7
1.65
Oţel inoxidabil 316
40.0
M3
2.0
3.5
Solicitați termenul de livrare aici
10.5
4.70
Oţel inoxidabil 303
60.0
M6
4.2
6.5
Solicitați termenul de livrare aici
4.5
1.50
Oţel inoxidabil 316
12.0
M2.5
1.7
2.8
Solicitați termenul de livrare aici
5.7
1.65
Oţel inoxidabil 316
10.0
M3
2.0
3.5
Solicitați termenul de livrare aici
7.6
3.10
Oţel inoxidabil 316
50.0
M4
2.8
4.5
Solicitați termenul de livrare aici
10.5
4.70
Oţel inoxidabil 316
25.0
M6
4.2
6.5
Solicitați termenul de livrare aici
7.6
3.10
Inoxidabil înnegrit 303
60.0
M4
2.8
4.5
Solicitați termenul de livrare aici
5.7
1.65
Inoxidabil înnegrit 303
16.0
M3
2.0
3.5
Solicitați termenul de livrare aici
10.5
4.70
Inoxidabil înnegrit 303
20.0
M6
4.2
6.5
Solicitați termenul de livrare aici
4.5
1.50
Inoxidabil înnegrit 316
8.0
M2.5
1.7
2.8
Solicitați termenul de livrare aici
4.5
1.50
Inoxidabil înnegrit 303
8.0
M2.5
1.7
2.8
Solicitați termenul de livrare aici
5.7
1.65
Inoxidabil înnegrit 303
25.0
M3
2.0
3.5
Solicitați termenul de livrare aici
7.6
3.10
Inoxidabil înnegrit 303
30.0
M4
2.8
4.5
Solicitați termenul de livrare aici
5.7
1.65
Oţel inoxidabil 316
30.0
M3
2.0
3.5
  • din 7