Șuruburi ascunse care au un cap cilindric imbus și un antrenare hexagonală. Acționările hexagonale sunt ideale pentru asamblarea de precizie și sunt deosebit de utile atunci când spațiul este limitat.
Aceste șuruburi sunt o opțiune excelentă pentru panouri cu găuri netăiate. Fiecare șurub include o rondelă integrată care asigură o retenție sigură în panouri netăiate. Aceasta distribuie uniform sarcina și reduce riscul de deteriorare a suprafețelor delicate.
Vă rugăm să rețineți: Aceste șuruburi au un diametru al tijei mai mic și nu trebuie strânse la cuplul recomandat pentru un șurub echivalent cu dimensiunea filetei afișate.
Material: Oţel inoxidabil 303 Cod Serie: SRP0163
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d1 | d4 min | d6 | l1 025 | H1 max | d3 max | d2 a012 | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
3.5
|
6.0
|
12.0
|
5.5
|
5.5
|
2.0
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
8.5
|
16.0
|
40.0
|
8.0
|
13.0
|
6.0
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
6.5
|
12.0
|
35.0
|
6.0
|
10.0
|
4.2
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
4.5
|
8.0
|
35.0
|
4.0
|
7.0
|
2.8
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
8.5
|
16.0
|
50.0
|
8.0
|
13.0
|
6.0
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
4.5
|
8.0
|
12.0
|
4.0
|
7.0
|
2.8
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
5.5
|
10.0
|
20.0
|
5.0
|
8.5
|
3.7
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
5.5
|
10.0
|
40.0
|
5.0
|
8.5
|
3.7
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
6.5
|
12.0
|
30.0
|
7.5
|
10.0
|
4.2
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
5.5
|
10.0
|
35.0
|
5.0
|
8.5
|
3.7
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
6.5
|
12.0
|
50.0
|
6.0
|
10.0
|
4.2
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
4.5
|
8.0
|
25.0
|
4.0
|
7.0
|
2.8
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
5.5
|
10.0
|
28.0
|
5.0
|
8.5
|
37
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16
|
17.5
|
32.0
|
35.0
|
16.0
|
24.0
|
12.0
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16
|
17.5
|
32.0
|
30.0
|
16.0
|
24.0
|
12.0
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
10.6
|
20.0
|
80.0
|
10.0
|
16.0
|
7.5
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16
|
17.5
|
32.0
|
45.0
|
16.0
|
24.0
|
12.0
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M2.5
|
2.8
|
5.0
|
10.0
|
2.5
|
4.5
|
1.8
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
3.5
|
6.0
|
25.0
|
3.0
|
5.5
|
2.0
|
|||
| Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
4.5
|
8.0
|
10.0
|
4.0
|
7.0
|
2.8
|
|||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina