Meniu Caută

Șuruburi cu avans

În producție

Șuruburile de avans sunt un tip de șuruburi utilizate pentru a transforma mișcarea de rotație în mișcare liniară prin conversia mișcării de rotație a șurubului într-o mișcare înainte a piuliței. „Avans” se referă la distanța pe care o va parcurge o piuliță pentru a efectua o rotație completă a șurubului.

Sunt utilizate pentru aplicații standard care necesită un grad mai scăzut de precizie și acuratețe sau în care șurubul cu bile nu este potrivit din cauza condițiilor de mediu. Sunt puternice, durabile și mai rentabile decât șuruburile cu bile.

Ele sunt, de asemenea, utilizate în industria robotică, auto sau de prelucrare CNC. Disponibile ca șuruburi standard din plumb cu filet pe dreapta, precum și cu filet pe stânga. Vă rugăm să rețineți: Aceste șuruburi din plumb, spre deosebire de tijele filetate (a nu fi confundate între ele), au o cale de rulare mai groasă și mai puternică, ceea ce le face ideale pentru aplicații cu sarcini grele în care apare mișcarea liniară repetitivă.

  • Disponibile ca șuruburi standard cu avans cu filet pe dreapta, precum și cu filet pe stânga.
  • „Avansul” se referă la distanța pe care o va parcurge piulița pentru o rotație completă a șurubului.
  • Folosite pentru aplicații standard care necesită un grad mai scăzut de precizie și acuratețe.
Material: Oţel inoxidabil 304, Oțel, Oţel inoxidabil 316 Cod Serie: SRL1326, SRL1325, SRL1320, SRL1323, SRL1322, SRL1321

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
420 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d3 tol. 7h min p1 d1 tol. 7e Dimensiune filet l1 Material d2 tol. 7e min Cumpără
349,584 RON - 411,2802 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.685
3.0
12.0
TR12 x 3
1000.0
Oţel inoxidabil 316
10.191
990,4712 RON - 1 165,2455 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.474
4.0
16.0
TR16 x 4
3000.0
Oţel inoxidabil 316
13.640
648,3812 RON - 762,8163 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.269
5.0
24.0
TR24 x 5
1000.0
Oţel inoxidabil 316
21.094
907,9868 RON - 1 068,234 RON Solicitați termenul de livrare aici
21.269
5.0
28.0
TR28 x 5
1000.0
Oţel inoxidabil 316
25.094
663,6223 RON - 780,7512 RON Solicitați termenul de livrare aici
15.294
5.0
22.0
TR22 x 5
1000.0
Oţel inoxidabil 316
19.114
654,6093 RON - 770,1533 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.685
3.0
12.0
TR12 x 3
3000.0
Oţel inoxidabil 316
10.191
1 051,0813 RON - 1 236,5776 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.685
3.0
12.0
TR12 x 3
3000.0
Oţel inoxidabil 316
10.191
1 452,6169 RON - 1 708,9414 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.474
4.0
20.0
TR20 x 4
3000.0
Oţel inoxidabil 316
17.640
204,616 RON - 255,7472 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.685
3.0
12.0
TR12 x 3
1000.0
Oţel inoxidabil 316
10.191
754,7653 RON - 887,9531 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.474
4.0
20.0
TR20 x 4
1500.0
Oţel inoxidabil 316
17.640
1 348,8151 RON - 1 586,8325 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.474
4.0
16.0
TR16 x 4
3000.0
Oţel inoxidabil 316
13.640
955,3812 RON - 1 123,9603 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.685
3.0
14.0
TR14 x 3
3000.0
Oţel inoxidabil 316
12.191
376,4206 RON - 470,5004 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.474
4.0
18.0
TR18 x 4
3000.0
Oțel
15.640
90,4847 RON - 120,6531 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.685
3.0
14.0
TR14 x 6
1000.0
Oțel
12.164
402,0419 RON - 502,5271 RON Solicitați termenul de livrare aici
21.269
5.0
28.0
TR28 x 5
1500.0
Oțel
25.094
411,1562 RON - 513,9402 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.269
5.0
26.0
TR26 x 5
1500.0
Oțel
23.094
8 157,2479 RON - 9 063,6054 RON Solicitați termenul de livrare aici
98.710
16.0
120.0
TR120 x 16
3000.0
Oțel
111.25
79,0919 RON - 105,455 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.685
3.0
12.0
TR12 x 3
1000.0
Oțel
10.191
57,3188 RON - 76,4563 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.891
2.0
10.0
TR10 x 2
1000.0
Oțel
8.739
203,5021 RON - 254,408 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.474
4.0
16.0
TR16 x 8
1500.0
Oțel
13.608
  • din 21