Meniu Caută

Șuruburi cu bile

În producție

Șuruburile cu bile sunt componente de precizie utilizate în sistemele de mișcare liniară pentru a converti mișcarea rotativă în mișcare liniară în mod eficient și precis. Acestea constau dintr-un arbore filetat (sau piuliță) și un set de rulmenți cu bile șlefuite de precizie. Rulmenții cu bile se rotesc între arbore și piuliță, reducând frecarea și uzura obișnuită în sistemele de mișcare de alunecare.

Utilizate în mod obișnuit în variate aplicații industriale, mai ales în echipamentele auto, aerospațiale și medicale. În funcție de diametru, vă oferim o gamă largă de șuruburi cu bile.

Vă rugăm să rețineți: nu scoateți piulița cu bilă din manșon înainte de asamblare, deoarece bilele se vor desprinde, iar piulița va deveni inutilizabilă.Șuruburile cu bile sunt componente de precizie utilizate în sistemele de mișcare liniară pentru a transforma mișcarea rotativă în mișcare liniară în mod eficient și precis.

  • Șuruburile cu bilă sunt componente de precizie utilizate în sistemele de mișcare liniară.
  • Transformă mișcarea de rotație în mișcare liniară.
  • Utilizate în variate aplicații industriale, mai ales în echipamentele auto, aerospațiale și medicale.
Material: Oțel Cod Serie: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
356 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d1 d2 d3 l1 Șurub dia. x lead Lead Cumpără
3 792,4096 RON - 4 740,4842 RON Solicitați termenul de livrare aici
33.08
32.0
29.90
5500.0
32x20
20.0
982,7747 RON - 1 228,4557 RON Solicitați termenul de livrare aici
34.15
32.0
27.80
1000.0
32x10
10.0
4 917,6712 RON - 6 147,1093 RON Solicitați termenul de livrare aici
52.15
50.0
45.80
3000.0
50x10
10.0
5 364,9808 RON - 6 706,1956 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.35
32.0
28.40
5500.0
32x32
32.0
4 840,1997 RON - 6 050,2268 RON Solicitați termenul de livrare aici
42.15
40.0
37.9
4000.0
40x10
10.0
9 905,8263 RON - 12 382,2779 RON Solicitați termenul de livrare aici
39.52
40.0
33.2
3000.0
40x80
80.0
10 801,3569 RON - 13 501,6987 RON Solicitați termenul de livrare aici
53.58
50.0
44.05
1500.0
50x50
50.0
735,8278 RON - 919,7848 RON Solicitați termenul de livrare aici
53.58
50.0
44.05
600.0
50x20
20.0
6 531,0542 RON - 8 163,8228 RON Solicitați termenul de livrare aici
52.15
50.0
45.80
4000.0
50x10
10.0
9 288,7882 RON - 11 610,9625 RON Solicitați termenul de livrare aici
82.15
80.0
75.8
2500.0
80x10
10.0
Solicitați termenul de livrare aici
53.58
50.0
44.05
5500.0
50x20
20.0
5 088,8175 RON - 6 361,0169 RON Solicitați termenul de livrare aici
53.58
50.0
44.05
5000.0
50x20
20.0
25 134,0494 RON - 31 417,5541 RON Solicitați termenul de livrare aici
53.58
50.0
44.05
3500.0
50x50
50.0
8 951,2047 RON - 11 189,0008 RON Solicitați termenul de livrare aici
52.15
50.0
45.80
5500.0
50x10
10.0
2 971,3124 RON - 3 714,1582 RON Solicitați termenul de livrare aici
82.15
80.0
75.8
800.0
80x10
10.0
7 899,2625 RON - 9 874,0503 RON Solicitați termenul de livrare aici
65.15
63.0
58.8
3000.0
63x10
10.0
39 452,1083 RON - 49 315,1178 RON Solicitați termenul de livrare aici
53.58
50.0
44.05
5500.0
50x50
50.0
43 031,6484 RON - 53 789,5302 RON Solicitați termenul de livrare aici
53.58
50.0
44.05
6000.0
50x50
50.0
9 202,9113 RON - 11 503,6213 RON Solicitați termenul de livrare aici
65.15
63.0
58.8
3500.0
63x10
10.0
1 842,6077 RON - 2 303,2849 RON Solicitați termenul de livrare aici
53.58
50.0
44.05
1500.0
50x20
20.0
  • din 18