Meniu Caută

Șurub cu cap Torx Head M5 20.0 8.5 PEEK Bej

Șurubul Cap cu profil redus este ideal pentru ansambluri cu spațiu limitat și oferă o fixare excelentă. Rezistență mecanică excepțională, rezistență chimică și stabilitate termică. Funcționează la temperaturi de până la 260 °C. Fabricat din PEEK.
Numărul piesei Essentra:

20834609

Numărul piesei producătorului:

20834609

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Din păcate, nu sunt disponibile informații despre prețuri. Apelați echipa de asistență pentru clienți la numărul +40 317 112 790 sau trimiteți un e-mail la adresa info@essentracomponents.ro
Ambalaj standard: 20

Comandă în multiplu de 20

Adăugare mostră +

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M5
l1 ±0.2 20.0
d2 8.5
h1 3.65
l2 1.6
Dimensiune șurub torx TX-25
Rezistenta la tractiune N 116 N/mm
Culoare Bej
Material PEEK
Tip cap Torx Head
Mărime unitate de acționare TX-25

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne