Meniu Caută

Șurub cu cap Torx Head M6 10.0 10.0 PEEK Bej

Șurubul Cap cu profil redus este ideal pentru ansambluri cu spațiu limitat și oferă o fixare excelentă. Rezistență mecanică excepțională, rezistență chimică și stabilitate termică. Funcționează la temperaturi de până la 260 °C. Fabricat din PEEK.
Numărul piesei Essentra:

20834630

Numărul piesei producătorului:

20834630

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
20 - 99 8,0598 RON
100 + 6,4677 RON
Ambalaj standard: 20

Comandă în multiplu de 20

Preț total:

161,20 RON

20 x 8,0598 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1 M6
l1 ±0.2 10.0
d2 10.0
h1 4.40
l2 2.0
Dimensiune șurub torx TX-30
Rezistenta la tractiune N 116 N/mm
Culoare Bej
Material PEEK
Tip cap Torx Head
Mărime unitate de acționare TX-30

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne