Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
20834753
20834753
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
20 - 99 | 7,8608 RON |
100 + | 6,2687 RON |
d1 | M3 |
---|---|
l1 ±0.2 | 20.0 |
d2 | 5.5 |
h1 | 2.40 |
l2 | 1.0 |
A/F | 2.0 |
Rezistenta la tractiune N | 116 N/mm |
Culoare | Bej |
Material | PEEK |
Tip cap | Cu cap tubular |
Mărime unitate de acționare | 2.0 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina