Șuruburile cu cap cu profil redus, fabricate din PEEK, oferă o rezistență mecanică excepțională, rezistență chimică și stabilitate termică.
Profilul cu cap cu profil redus este ideal pentru ansambluri care necesită un spațiu minim, asigurând în același timp o performanță eficientă a fixării.
Își menține integritatea structurală și performanța la temperaturi de până la 260 C. Aceasta îl face ideal pentru utilizarea în sectoarele medical, electronic și auto. Material: PEEK Culoare: Bej Cod Serie: SRK0085, SRK0087
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d2 | d1 | Tip cap | h1 | l2 | Mărime unitate de acționare | l1 ±0.2 | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,1244 RON - 6,418 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> | 
7.0
 | 
M4
 | 
Cu cap tubular
 | 
3.10
 | 
1.4
 | 
2.5
 | 
6.0
 | ||
| 6,6667 RON - 8,3583 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> | 
10.0
 | 
M6
 | 
Cu cap tubular
 | 
4.40
 | 
2.0
 | 
4.0
 | 
10.0
 | ||
| 8,3583 RON - 10,4479 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> | 
8.5
 | 
M5
 | 
Cu cap tubular
 | 
3.65
 | 
1.6
 | 
3.0
 | 
20.0
 | ||
| 5,3234 RON - 6,6667 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> | 
5.5
 | 
M3
 | 
Cu cap tubular
 | 
2.40
 | 
1.0
 | 
2.0
 | 
12.0
 | ||
| 5,4727 RON - 6,8657 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> | 
5.5
 | 
M3
 | 
Torx Head
 | 
2.40
 | 
1.0
 | 
TX-10
 | 
20.0
 | ||
| 4,9752 RON - 6,219 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> | 
5.5
 | 
M3
 | 
Torx Head
 | 
2.40
 | 
1.0
 | 
TX-10
 | 
16.0
 | ||
| 8,1593 RON - 10,2489 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> | 
10.0
 | 
M6
 | 
Torx Head
 | 
4.40
 | 
2.0
 | 
TX-30
 | 
20.0
 | ||
| 4,0299 RON - 5,0249 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> | 
5.5
 | 
M3
 | 
Torx Head
 | 
2.40
 | 
1.0
 | 
TX-10
 | 
8.0
 | ||
| 6,5672 RON - 8,209 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> | 
10.0
 | 
M6
 | 
Torx Head
 | 
4.40
 | 
2.0
 | 
TX-30
 | 
12.0
 | ||
| 9,5026 RON - 11,8907 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> | 
10.0
 | 
M6
 | 
Cu cap tubular
 | 
4.40
 | 
2.0
 | 
4.0
 | 
25.0
 | ||
| 10,2986 RON - 12,8857 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> | 
8.5
 | 
M5
 | 
Cu cap tubular
 | 
3.65
 | 
1.6
 | 
3.0
 | 
30.0
 | ||
| 9,0051 RON - 11,2439 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> | 
10.0
 | 
M6
 | 
Torx Head
 | 
4.40
 | 
2.0
 | 
TX-30
 | 
25.0
 | ||
| 4,4776 RON - 5,6219 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> | 
5.5
 | 
M3
 | 
Torx Head
 | 
2.40
 | 
1.0
 | 
TX-10
 | 
12.0
 | ||
| 4,7762 RON - 5,9702 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> | 
5.5
 | 
M3
 | 
Cu cap tubular
 | 
2.40
 | 
1.0
 | 
2.0
 | 
6.0
 | ||
| 6,9652 RON - 8,7066 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> | 
7.0
 | 
M4
 | 
Cu cap tubular
 | 
3.10
 | 
1.4
 | 
2.5
 | 
25.0
 | ||
| 4,9254 RON - 6,1692 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> | 
5.5
 | 
M3
 | 
Cu cap tubular
 | 
2.40
 | 
1.0
 | 
2.0
 | 
10.0
 | ||
| 5,7214 RON - 7,1643 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> | 
7.0
 | 
M4
 | 
Cu cap tubular
 | 
3.10
 | 
1.4
 | 
2.5
 | 
16.0
 | ||
| 11,8907 RON - 14,8758 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> | 
10.0
 | 
M6
 | 
Cu cap tubular
 | 
4.40
 | 
2.0
 | 
4.0
 | 
40.0
 | ||
| 7,0647 RON - 8,8558 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> | 
10.0
 | 
M6
 | 
Cu cap tubular
 | 
4.40
 | 
2.0
 | 
4.0
 | 
12.0
 | ||
| 5,4229 RON - 6,7662 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> | 
7.0
 | 
M4
 | 
Cu cap tubular
 | 
3.10
 | 
1.4
 | 
2.5
 | 
12.0
 | ||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina