20754402
20754402
Cantitate | Preț unitar |
---|
d1 | M10 |
---|---|
d2 | 16.0 |
h1 | 1.8 |
H2 max | 6.0 |
h3 max | 3.0 |
l1 | 35.0 |
r1 | 0.40 |
A/F | 5.0 |
Torque to max.Nm | 10.50 |
Tip de unitate | Hexagonal |
Material | Oţel inoxidabil 303 |
Cod Vamal | 7318156290 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina