Na dotiahnutie sa používa inbusový kľúč.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Diametru vârf | Material | Lungimea filetului | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,7023 RON - 1,2828 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
0.335 in
8.5 mm
|
Oțel
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,7639 RON - 1,3891 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
0.335 in
8.5 mm
|
Oțel
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,5312 RON - 0,9679 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Oțel
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
1,0213 RON - 1,862 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Oțel
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
0,6118 RON - 1,118 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Oțel
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,5627 RON - 1,0268 RON | 75 În stoc |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Oțel
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,5983 RON - 1,0939 RON | 98 În stoc |
M5
|
0.335 in
8.5 mm
|
Oțel
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,7212 RON - 1,3157 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
0.335 in
8.5 mm
|
Oțel moale
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
0,5572 RON - 1,0172 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Oțel
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
0,7228 RON - 1,3197 RON | 55 În stoc |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Oțel
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
1,2089 RON - 1,9714 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
0.335 in
8.5 mm
|
Oțel
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina