Meniu Caută

Șuruburi cu cap cilindric - Plastic, Cap standard

În stoc

Plastové skrutky so šesťhrannou hlavou sú vhodné spojovacie prvky pre mechanické zaistenie materiálov. Sú ľahké a odolné voči, korózii, oleju, oderu a väčšine chemikálií. Bežne sa používajú v častiach strojov, na upínanie a zvieranie. Vnútorný šesťhran umožňuje doťahovať skrutku tam, kde nie je dostatok miesta pre kľúč na matice alebo nadstavce. Dostupné vo vyhotovení z materiálu PEEK.

Cod Serie: SR2012

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
200 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Culoare Material Mărime cheie hexagonală compatibilă Lungimea filetului Tip de unitate Cumpără
0,4911 RON - 0,4911 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
Natural
Nailon 6/6
6.5 mm
Hexagonal Socket Drive
0,5248 RON - 0,5248 RON 14900 În stoc
M6
Natural
Nailon 6/6
10.0 mm
Hexagonal Socket Drive
0,8364 RON - 0,8364 RON 10600 În stoc
M6
Natural
PA
5.0 mm
50.0 mm
Acționare hexagonală
0,5851 RON - 0,5851 RON 6500 În stoc
M6
Natural
Nailon 6/6
25.0 mm
Hexagonal Socket Drive
0,6623 RON - 0,6623 RON 20031 În stoc
M8
Natural
Nailon 6/6
20.0 mm
Hexagonal Socket Drive
0,6104 RON - 0,6104 RON 16377 În stoc
M6
Natural
PA
5.0 mm
30.0 mm
Acționare hexagonală
19,9973 RON - 20,7832 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
Maro
PEEK
4.0 mm
10.0 mm
Acționare hexagonală
23,7302 RON - 23,7302 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
Maro
PEEK
5.0 mm
16.0 mm
Acționare hexagonală
4,238 RON - 4,238 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
Transparent
PC
5.0 mm
20.0 mm
Acționare hexagonală
85,9538 RON - 111,9013 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8 x 1.25
Maro deschis
PEEK
6.0 mm
35.0 mm
Hexagonal Socket Drive
2,2593 RON - 2,3435 RON 36 În stoc
M4
Transparent
PC
3.0 mm
10.0 mm
Acționare hexagonală
5,5852 RON - 5,5852 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
Transparent
PC
6.0 mm
15.0 mm
Acționare hexagonală
12,0686 RON - 12,5738 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Maro
PEEK
3.0 mm
8.0 mm
Acționare hexagonală
26,8737 RON - 26,8737 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
Maro
PEEK
4.0 mm
30.0 mm
Acționare hexagonală
17,8783 RON - 18,6782 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Maro
PEEK
3.0 mm
20.0 mm
Acționare hexagonală
8,9392 RON - 9,3041 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
Maro
PEEK
2.5 mm
12.0 mm
Acționare hexagonală
3,4802 RON - 3,6205 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
Transparent
PC
3.0 mm
20.0 mm
Acționare hexagonală
73,6607 RON - 95,8614 RON 1 În stoc
M8
Maro deschis
PEEK
25.0 mm
Hexagonal Socket Drive
4,4486 RON - 4,4486 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
Transparent
PC
4.0 mm
30.0 mm
Acționare hexagonală
7,9287 RON - 7,9287 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
Transparent
PC
4.0 mm
35.0 mm
Acționare hexagonală
  • din 10
Șurub Cap rotund Hexagonal Socket Drive M6 10.0 mm Nailon 6/6

10053867

Interval de preț
0,5248 RON - 0,5248 RON

Niveluri de stoc
14900 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    10.0 mm
  • Înălțime cap
    6.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
  • Tip cap
    Cap rotund
Șurub Cu cap tubular Acționare hexagonală M6 50.0 mm PA

10053942

Interval de preț
0,8364 RON - 0,8364 RON

Niveluri de stoc
10600 În stoc
Caracteristici
  • Mărime cheie hexagonală compatibilă
    5.0 mm
  • Diametru cap
    10.0 mm
  • Înălțime cap
    6.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Lungimea filetului
    50.0 mm
Șurub Cap rotund Hexagonal Socket Drive M6 25.0 mm Nailon 6/6

10053904

Interval de preț
0,5851 RON - 0,5851 RON

Niveluri de stoc
6500 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    10.0 mm
  • Înălțime cap
    6.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Lungimea filetului
    25.0 mm
  • Tip cap
    Cap rotund
Șurub Cap rotund Hexagonal Socket Drive M8 20.0 mm Nailon 6/6

10053980

Interval de preț
0,6623 RON - 0,6623 RON

Niveluri de stoc
20031 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    13.0 mm
  • Înălțime cap
    8.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Lungimea filetului
    20.0 mm
  • Tip cap
    Cap rotund
Șurub Cu cap tubular Acționare hexagonală M6 30.0 mm PA

10053911

Interval de preț
0,6104 RON - 0,6104 RON

Niveluri de stoc
16377 În stoc
Caracteristici
  • Mărime cheie hexagonală compatibilă
    5.0 mm
  • Diametru cap
    10.0 mm
  • Înălțime cap
    6.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Lungimea filetului
    30.0 mm
Șurub Cu cap tubular Acționare hexagonală M4 10.0 mm PC

10360101

Interval de preț
2,3435 RON - 2,2593 RON

Niveluri de stoc
36 În stoc
Caracteristici
  • Mărime cheie hexagonală compatibilă
    3.0 mm
  • Diametru cap
    7.0 mm
  • Înălțime cap
    4.0 mm
  • Dimensiune filet
    M4
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
Șurub Cap rotund Hexagonal Socket Drive M8 25.0 mm PEEK

10220764

Interval de preț
95,8614 RON - 73,6607 RON

Niveluri de stoc
1 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    13.0 mm
  • Înălțime cap
    8.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Lungimea filetului
    25.0 mm
  • Tip cap
    Cap rotund