Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Plastové skrutky so šesťhrannou hlavou sú vhodné spojovacie prvky pre mechanické zaistenie materiálov. Sú ľahké a odolné voči, korózii, oleju, oderu a väčšine chemikálií. Bežne sa používajú v častiach strojov, na upínanie a zvieranie. Vnútorný šesťhran umožňuje doťahovať skrutku tam, kde nie je dostatok miesta pre kľúč na matice alebo nadstavce. Dostupné vo vyhotovení z materiálu PEEK.
Cod Serie: SR2012
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Culoare | Material | Mărime cheie hexagonală compatibilă | Lungimea filetului | Tip de unitate | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,512 RON - 0,512 RON | 1900 În stoc |
M6
|
Natural
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
0,5955 RON - 0,5955 RON | 377 În stoc |
M6
|
Natural
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
0,5559 RON - 0,5559 RON | 1000 În stoc |
M6
|
Natural
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
35,09 RON - 35,09 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
Maro
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
18,8798 RON - 25,7254 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
Maro
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
17,1001 RON - 17,1001 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
Maro
|
PEEK
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
23,1514 RON - 23,1514 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
Maro
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
16,5934 RON - 17,3054 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Maro
|
PEEK
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
50,9032 RON - 57,8445 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
Maro deschis
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
1,6292 RON - 1,6976 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
Transparent
|
PC
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
77,8608 RON - 101,3134 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
Maro deschis
|
PEEK
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
1,9167 RON - 1,9988 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
Transparent
|
PC
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
0,6461 RON - 0,6461 RON | 31 În stoc |
M8
|
Natural
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
1,4785 RON - 1,4785 RON | 1000 În stoc |
M10
|
Natural
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
0,9515 RON - 0,9515 RON | 11670 În stoc |
M8
|
Natural
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
0,9241 RON - 0,9241 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
Natural
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
0,5723 RON - 0,5723 RON | 175 În stoc |
M8
|
Natural
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
1,8482 RON - 1,8482 RON | 5500 În stoc |
M8
|
Natural
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
32,5846 RON - 40,4843 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
Maro deschis
|
PEEK
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
65,8811 RON - 85,6509 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
Maro deschis
|
PEEK
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Acționare hexagonală
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina