Meniu Caută

Șuruburi cu cap cilindric - Plastic, Cap Torx

În stoc

Skrutky s valcovou hlavou s vnútornou drážkou Torx. Dodávajú sa v mnohých rozmeroch a sú vyrobené z materiálu PEEK.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
55 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru pas Dimensiune filet Lungimea filetului Cumpără
6,4553 RON - 8,7708 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.5 mm
M3
6.0 mm
42,3805 RON - 57,789 RON 10 În stoc
1.0 mm
M3
20.0 mm
63,5006 RON - 75,0639 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0 mm
M3
30.0 mm
9,3601 RON - 12,7562 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.7 mm
M4
6.0 mm
15,9137 RON - 21,7094 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.8 mm
M5
8.0 mm
11,2968 RON - 15,4085 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.7 mm
M4
10.0 mm
7,1709 RON - 9,7671 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.5 mm
M3
6.0 mm
15,6751 RON - 21,3586 RON 10 În stoc
0.7 mm
M4
20.0 mm
30,9714 RON - 42,2261 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.8 mm
M5
25.0 mm
65,1986 RON - 77,0567 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0 mm
M3
40.0 mm
14,9314 RON - 20,3763 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.7 mm
M4
16.0 mm
27,3227 RON - 37,2583 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.8 mm
M5
20.0 mm
21,499 RON - 29,3155 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.8 mm
M5
12.0 mm
36,7812 RON - 50,1689 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0 mm
M3
12.0 mm
59,3887 RON - 70,1664 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0 mm
M6
40.0 mm
10,567 RON - 14,4122 RON 10 În stoc
0.7 mm
M4
8.0 mm
17,6117 RON - 24,0109 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.8 mm
M5
10.0 mm
36,7812 RON - 50,1689 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0 mm
M3
16.0 mm
7,1709 RON - 9,7671 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.5 mm
M3
8.0 mm
12,5316 RON - 17,0644 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.7 mm
M4
12.0 mm
  • din 3
Șurub Cap cu profil redus Acționare torx M3 20.0 mm PEEK

10359358

Interval de preț
57,789 RON - 42,3805 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M3
  • Diametru cap
    10.0 mm
  • Înălțime cap
    1.5 mm
  • Lungimea filetului
    20.0 mm
  • Diametru pas
    1.0 mm
Șurub Cap cu profil redus Acționare torx M4 20.0 mm PEEK

10359228

Interval de preț
21,3586 RON - 15,6751 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M4
  • Diametru cap
    8.0 mm
  • Înălțime cap
    1.5 mm
  • Lungimea filetului
    20.0 mm
  • Diametru pas
    0.7 mm
Șurub Cap cu profil redus Acționare torx M4 8.0 mm PEEK

10359181

Interval de preț
14,4122 RON - 10,567 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M4
  • Diametru cap
    8.0 mm
  • Înălțime cap
    1.5 mm
  • Lungimea filetului
    8.0 mm
  • Diametru pas
    0.7 mm