Meniu Caută

Șuruburi cu cap striat - Plastic

În stoc

Tieto skrutky sa ľahko montujú a doťahujú. Sú ideálne do obmedzených priestorov a tam kde nie je možné dotiahnuť skrutku s nástrojom.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
133 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Culoare Material Înălțime cap Diametru cap Lungimea filetului Tip de unitate Cumpără
1,0244 RON - 1,3668 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5 
Negru
PA
3.4 mm
16.0 mm
15.0 mm
Acționare la nivel
0,6258 RON - 0,8672 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6 
Negru
PA
3.4 mm
16.0 mm
20.0 mm
Acționare la nivel
0,6792 RON - 0,9416 RON 250 În stoc
M6 
Negru
PA
3.4 mm
16.0 mm
25.0 mm
Acționare la nivel
0,6764 RON - 0,9373 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5 
Negru
PA
3.4 mm
16.0 mm
30.0 mm
Acționare la nivel
0,7199 RON - 0,9991 RON 750 În stoc
M6 
Negru
PA
3.4 mm
16.0 mm
30.0 mm
Acționare la nivel
0,9177 RON - 1,2686 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5 
Negru
PA
3.4 mm
16.0 mm
40.0 mm
Acționare la nivel
1,1226 RON - 1,5015 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5 
Negru
PA
3.4 mm
16.0 mm
25.0 mm
Acționare la nivel
0,8882 RON - 1,2293 RON 125 În stoc
M4 
Negru
PA
3.4 mm
16.0 mm
40.0 mm
Acționare la nivel
0,5416 RON - 0,7494 RON 50 În stoc
M6 
Negru
PA
3.4 mm
16.0 mm
16.0 mm
Acționare la nivel
0,8425 RON - 1,0401 RON Solicitați termenul de livrare aici
5/16-18
Natural
Nailon 6/6
9.8 mm
15.6 mm
38.1 mm
Acționare la nivel
0,5556 RON - 0,5556 RON 12996 În stoc
M4
Natural
Nailon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
25.0 mm
Acționare la nivel
1,2194 RON - 1,2194 RON 3600 În stoc
M5
Negru
Nailon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
15.0 mm
Acționare la nivel
1,2181 RON - 1,2181 RON 100 În stoc
M4
Negru
PA
3.4 mm
16.0 mm
40.0 mm
Acționare la nivel
0,9262 RON - 0,9262 RON 14033 În stoc
M6
Natural
Nailon 6/6
5.0 mm
30.0 mm
10.0 mm
Acționare la nivel
1,3597 RON - 1,3597 RON 46400 În stoc
M6
Negru
Nailon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
10.0 mm
Acționare la nivel
1,5717 RON - 1,5717 RON 14200 În stoc
M6
Negru
Nailon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
22.0 mm
Acționare la nivel
0,6244 RON - 0,6244 RON 4000 În stoc
M8
Natural
Nailon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
25.0 mm
Acționare la nivel
1,7401 RON - 1,7401 RON 7700 În stoc
M6
Negru
Nailon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
30.0 mm
Acționare la nivel
0,8855 RON - 0,8855 RON 400 În stoc
M10
Natural
Nailon 6/6
3.4 mm
16.0 mm
30.0 mm
Acționare la nivel
1,0131 RON - 1,0131 RON 250 În stoc
M10
Natural
PA
3.4 mm
16.0 mm
20.0 mm
Acționare la nivel
  • din 7
Șurub cu cap moletat mare M6  25.0 mm PA

10376027

Interval de preț
0,9416 RON - 0,6792 RON

Niveluri de stoc
250 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    16.0 mm
  • Înălțime cap
    3.4 mm
  • Lungimea filetului
    25.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6 
  • Tip cap
    Cap bombat
Șurub cu cap moletat mare M6  30.0 mm PA

10376041

Interval de preț
0,9991 RON - 0,7199 RON

Niveluri de stoc
750 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    16.0 mm
  • Înălțime cap
    3.4 mm
  • Lungimea filetului
    30.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6 
  • Tip cap
    Cap bombat
Șurub cu cap moletat mare M4  40.0 mm PA

10375761

Interval de preț
1,2293 RON - 0,8882 RON

Niveluri de stoc
125 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    16.0 mm
  • Înălțime cap
    3.4 mm
  • Lungimea filetului
    40.0 mm
  • Dimensiune filet
    M4 
  • Tip cap
    Cap bombat
Șurub cu cap moletat mare M6  16.0 mm PA

10375969

Interval de preț
0,7494 RON - 0,5416 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    16.0 mm
  • Înălțime cap
    3.4 mm
  • Lungimea filetului
    16.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6 
  • Tip cap
    Cap bombat
Șurub cu cap moletat M4 25.0 mm Nailon 6/6

10053270

Interval de preț
0,5556 RON - 0,5556 RON

Niveluri de stoc
12996 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    16.0 mm
  • Înălțime cap
    3.4 mm
  • Lungimea filetului
    25.0 mm
  • Dimensiune filet
    M4
  • Tip cap
    Knurled Round Head
Șurub cu cap moletat M5 15.0 mm Nailon 6/6

10053348

Interval de preț
1,2194 RON - 1,2194 RON

Niveluri de stoc
3600 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    16.0 mm
  • Înălțime cap
    3.4 mm
  • Lungimea filetului
    15.0 mm
  • Dimensiune filet
    M5
  • Tip cap
    Knurled Round Head
Șurub cu cap moletat M4 40.0 mm PA

10053324

Interval de preț
1,2181 RON - 1,2181 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    16.0 mm
  • Înălțime cap
    3.4 mm
  • Lungimea filetului
    40.0 mm
  • Dimensiune filet
    M4
  • Tip cap
    Cap bombat
Șurub cu cap moletat M6 10.0 mm Nailon 6/6

10058381

Interval de preț
0,9262 RON - 0,9262 RON

Niveluri de stoc
14033 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    30.0 mm
  • Înălțime cap
    5.0 mm
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Tip cap
    Knurled Round Head
Șurub cu cap moletat M6 10.0 mm Nailon 6/6

10053485

Interval de preț
1,3597 RON - 1,3597 RON

Niveluri de stoc
46400 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    16.0 mm
  • Înălțime cap
    3.4 mm
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Tip cap
    Knurled Round Head
Șurub cu cap moletat M6 22.0 mm Nailon 6/6

10053560

Interval de preț
1,5717 RON - 1,5717 RON

Niveluri de stoc
14200 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    16.0 mm
  • Înălțime cap
    3.4 mm
  • Lungimea filetului
    22.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Tip cap
    Knurled Round Head
Șurub cu cap moletat M8 25.0 mm Nailon 6/6

10053645

Interval de preț
0,6244 RON - 0,6244 RON

Niveluri de stoc
4000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    16.0 mm
  • Înălțime cap
    3.4 mm
  • Lungimea filetului
    25.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Tip cap
    Knurled Round Head
Șurub cu cap moletat M6 30.0 mm Nailon 6/6

10053607

Interval de preț
1,7401 RON - 1,7401 RON

Niveluri de stoc
7700 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    16.0 mm
  • Înălțime cap
    3.4 mm
  • Lungimea filetului
    30.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Tip cap
    Knurled Round Head
Șurub cu cap moletat M10 30.0 mm Nailon 6/6

10053683

Interval de preț
0,8855 RON - 0,8855 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    16.0 mm
  • Înălțime cap
    3.4 mm
  • Lungimea filetului
    30.0 mm
  • Dimensiune filet
    M10
  • Tip cap
    Knurled Round Head
Șurub cu cap moletat M10 20.0 mm PA

10053676

Interval de preț
1,0131 RON - 1,0131 RON

Niveluri de stoc
250 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    16.0 mm
  • Înălțime cap
    3.4 mm
  • Lungimea filetului
    20.0 mm
  • Dimensiune filet
    M10
  • Tip cap
    Cap bombat