Meniu Caută

Șuruburi cu cap striat - Plastic, Cap striat

În stoc

Tieto skrutky sa ľahko montujú a doťahujú. Sú ideálne do obmedzených priestorov a tam kde nie je možné dotiahnuť skrutku s nástrojom.

Cod Serie: SR1977

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
53 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametru pas Dimensiune filet Înălțime cap Diametru cap Lungimea filetului Cumpără
0,1317 RON - 0,1317 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
25.0 mm
0,3312 RON - 0,3312 RON 12900 În stoc
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
40.0 mm
0,2427 RON - 0,2427 RON 11000 În stoc
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
30.0 mm
0,2484 RON - 0,2484 RON 5000 În stoc
1.0 mm
M6
8.3 mm
12.3 mm
10.0 mm
0,2245 RON - 0,2245 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0 mm
M6
8.3 mm
12.3 mm
30.0 mm
0,1515 RON - 0,1515 RON 200 În stoc
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
12.0 mm
0,4363 RON - 0,4363 RON 6890 În stoc
0.8 mm
M5
8.1 mm
10.5 mm
40.0 mm
0,2554 RON - 0,2554 RON 12000 În stoc
1.0 mm
M6
8.3 mm
12.3 mm
16.0 mm
0,2147 RON - 0,2147 RON 3000 În stoc
1.0 mm
M6
8.3 mm
12.3 mm
25.0 mm
0,1669 RON - 0,1669 RON 1230 În stoc
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
4.0 mm
0,1922 RON - 0,1922 RON 8400 În stoc
0.8 mm
M5
8.1 mm
10.5 mm
20.0 mm
0,202 RON - 0,202 RON 13000 În stoc
0.8 mm
M5
8.1 mm
10.5 mm
10.0 mm
0,195 RON - 0,195 RON 400 În stoc
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
6.0 mm
0,1313 RON - 0,1313 RON Solicitați termenul de livrare aici
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
5.0 mm
0,0966 RON - 0,0966 RON 27000 În stoc
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
16.0 mm
0,1908 RON - 0,1908 RON 18000 În stoc
0.8 mm
M5
8.1 mm
10.5 mm
16.0 mm
0,1403 RON - 0,1403 RON 2000 În stoc
0.5 mm
M3
5.5 mm
8.1 mm
6.0 mm
0,1684 RON - 0,1684 RON 220 În stoc
0.7 mm
M4
8.1 mm
10.5 mm
8.0 mm
0,1669 RON - 0,1669 RON 11000 În stoc
0.8 mm
M5
8.1 mm
10.5 mm
8.0 mm
0,261 RON - 0,261 RON 18000 În stoc
1.0 mm
M6
8.3 mm
12.3 mm
12.0 mm
  • din 3
Șurub cu cap moletat crestat M4 40.0 mm PA

10056134

Interval de preț
0,3312 RON - 0,3312 RON

Niveluri de stoc
12900 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    10.5 mm
  • Înălțime cap
    8.1 mm
  • Dimensiune filet
    M4
  • Diametru pas
    0.7 mm
  • Lungimea filetului
    40.0 mm
Șurub cu cap moletat crestat M4 30.0 mm PA

10056127

Interval de preț
0,2427 RON - 0,2427 RON

Niveluri de stoc
11000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    10.5 mm
  • Înălțime cap
    8.1 mm
  • Dimensiune filet
    M4
  • Diametru pas
    0.7 mm
  • Lungimea filetului
    30.0 mm
Șurub cu cap moletat crestat M6 10.0 mm Nailon 6/6

10056233

Interval de preț
0,2484 RON - 0,2484 RON

Niveluri de stoc
5000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    12.3 mm
  • Înălțime cap
    8.3 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Diametru pas
    1.0 mm
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
Șurub cu cap moletat crestat M3 12.0 mm Nailon 6/6

10056011

Interval de preț
0,1515 RON - 0,1515 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    8.1 mm
  • Înălțime cap
    5.5 mm
  • Dimensiune filet
    M3
  • Diametru pas
    0.5 mm
  • Lungimea filetului
    12.0 mm
Șurub cu cap moletat crestat M5 40.0 mm Nailon 6/6

10056226

Interval de preț
0,4363 RON - 0,4363 RON

Niveluri de stoc
6890 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    10.5 mm
  • Înălțime cap
    8.1 mm
  • Dimensiune filet
    M5
  • Diametru pas
    0.8 mm
  • Lungimea filetului
    40.0 mm
Șurub cu cap moletat crestat M6 16.0 mm Nailon 6/6

10056257

Interval de preț
0,2554 RON - 0,2554 RON

Niveluri de stoc
12000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    12.3 mm
  • Înălțime cap
    8.3 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Diametru pas
    1.0 mm
  • Lungimea filetului
    16.0 mm
Șurub cu cap moletat crestat M6 25.0 mm Nailon 6/6

10056271

Interval de preț
0,2147 RON - 0,2147 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    12.3 mm
  • Înălțime cap
    8.3 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Diametru pas
    1.0 mm
  • Lungimea filetului
    25.0 mm
Șurub cu cap moletat crestat M3 4.0 mm PA

10055960

Interval de preț
0,1669 RON - 0,1669 RON

Niveluri de stoc
1230 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    8.1 mm
  • Înălțime cap
    5.5 mm
  • Dimensiune filet
    M3
  • Diametru pas
    0.5 mm
  • Lungimea filetului
    4.0 mm
Șurub cu cap moletat crestat M5 20.0 mm PA

10056189

Interval de preț
0,1922 RON - 0,1922 RON

Niveluri de stoc
8400 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    10.5 mm
  • Înălțime cap
    8.1 mm
  • Dimensiune filet
    M5
  • Diametru pas
    0.8 mm
  • Lungimea filetului
    20.0 mm
Șurub cu cap moletat crestat M5 10.0 mm Nailon 6/6

10056158

Interval de preț
0,202 RON - 0,202 RON

Niveluri de stoc
13000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    10.5 mm
  • Înălțime cap
    8.1 mm
  • Dimensiune filet
    M5
  • Diametru pas
    0.8 mm
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
Șurub cu cap moletat crestat M4 6.0 mm Nailon 6/6

10056059

Interval de preț
0,195 RON - 0,195 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    10.5 mm
  • Înălțime cap
    8.1 mm
  • Dimensiune filet
    M4
  • Diametru pas
    0.7 mm
  • Lungimea filetului
    6.0 mm
Șurub cu cap moletat crestat M4 16.0 mm Nailon 6/6

10056097

Interval de preț
0,0966 RON - 0,0966 RON

Niveluri de stoc
27000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    10.5 mm
  • Înălțime cap
    8.1 mm
  • Dimensiune filet
    M4
  • Diametru pas
    0.7 mm
  • Lungimea filetului
    16.0 mm
Șurub cu cap moletat crestat M5 16.0 mm Nailon 6/6

10056172

Interval de preț
0,1908 RON - 0,1908 RON

Niveluri de stoc
18000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    10.5 mm
  • Înălțime cap
    8.1 mm
  • Dimensiune filet
    M5
  • Diametru pas
    0.8 mm
  • Lungimea filetului
    16.0 mm
Șurub cu cap moletat crestat M3 6.0 mm Nailon 6/6

10055984

Interval de preț
0,1403 RON - 0,1403 RON

Niveluri de stoc
2000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    8.1 mm
  • Înălțime cap
    5.5 mm
  • Dimensiune filet
    M3
  • Diametru pas
    0.5 mm
  • Lungimea filetului
    6.0 mm
Șurub cu cap moletat crestat M4 8.0 mm Nailon 6/6

10056066

Interval de preț
0,1684 RON - 0,1684 RON

Niveluri de stoc
220 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    10.5 mm
  • Înălțime cap
    8.1 mm
  • Dimensiune filet
    M4
  • Diametru pas
    0.7 mm
  • Lungimea filetului
    8.0 mm
Șurub cu cap moletat crestat M5 8.0 mm PA

10056141

Interval de preț
0,1669 RON - 0,1669 RON

Niveluri de stoc
11000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    10.5 mm
  • Înălțime cap
    8.1 mm
  • Dimensiune filet
    M5
  • Diametru pas
    0.8 mm
  • Lungimea filetului
    8.0 mm
Șurub cu cap moletat crestat M6 12.0 mm Nailon 6/6

10056240

Interval de preț
0,261 RON - 0,261 RON

Niveluri de stoc
18000 În stoc
Caracteristici
  • Diametru cap
    12.3 mm
  • Înălțime cap
    8.3 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Diametru pas
    1.0 mm
  • Lungimea filetului
    12.0 mm