Meniu Caută

Șurub guler M8 10.0 80.0 303 Inoxidabil cu blocare a filetului

Anu-Lok Cap Head Shoulder Screw has a cylindrical shoulder that separates the head from the screw. It is easy to tighten or loosen with a hex key. It is mildly magnetic and has Anu-Lok, which is a reusable nylon nut that improves the screws grip.
Numărul piesei Essentra:

20757366

Numărul piesei producătorului:

20757366

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
1 - 99 48,7073 RON
100 - 199 43,8316 RON
200 - 499 38,9559 RON
500 + 34,0802 RON
Ambalaj standard: 1

Comandă în multiplu de 1

Preț total:

48,71 RON

1 x 48,7073 RON

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
d1+0|-0.025 10.0
l1 005 00 80.0
d2 M8
d3 14.0
l2 12.0
h1 7.0
A/F 5.0
Tip de unitate Hexagonal
Material 303 Inoxidabil cu blocare a filetului

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne