Șuruburile cu cap cilindric imbus Anu-Lok dispun de un umăr cilindric care distinge capul șurubului de secțiunea sa filetată. Această umăr este prelucrat cu precizie pentru a servi ca suprafață de sprijin pentru capul șurubului.
Aceste șuruburi utilizează Anu-Lok 180 (AnuLok), un patch reutilizabil din nailon care funcționează ca un piuliță din nailon. În timpul instalării, peticul de nailon se contractă pentru a umple golul dintre filete, creând un mecanism de prindere care împiedică desfacerea șurubului din cauza vibrațiilor sau a stresului mecanic.
Echipate cu un cu cap tubular hexagonal, aceste șuruburi pot fi ușor strânse sau desfăcute folosind o cheie hexagonală.
Material: 303 Inoxidabil cu blocare a filetului Cod Serie: SRP0130
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | d2 | d1+0|-0.025 | h1 | l1 005 00 | l2 | A/F | d3 | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17,8112 RON - 25,4731 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
8.0
|
6.0
|
6.0
|
11.0
|
4.0
|
12.0
|
||
15,2241 RON - 21,7416 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
6.0
|
5.0
|
4.0
|
6.0
|
3.0
|
10.0
|
||
15,5226 RON - 22,1397 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
6.0
|
5.0
|
10.0
|
6.0
|
3.0
|
10.0
|
||
17,264 RON - 24,677 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
6.0
|
5.0
|
25.0
|
6.0
|
3.0
|
10.0
|
||
16,0699 RON - 22,9854 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
4.0
|
3.0
|
40.0
|
4.0
|
2.0
|
6.0
|
||
18,856 RON - 26,9656 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
5.0
|
4.0
|
50.0
|
5.0
|
2.5
|
8.0
|
||
15,3734 RON - 21,9904 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
6.0
|
5.0
|
7.0
|
6.0
|
3.0
|
10.0
|
||
14,3286 RON - 20,4978 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
4.0
|
3.0
|
8.0
|
4.0
|
2.0
|
6.0
|
||
15,0749 RON - 21,5426 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
6.0
|
5.0
|
2.0
|
6.0
|
3.0
|
10.0
|
||
16,0699 RON - 22,9854 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
5.0
|
4.0
|
16.0
|
5.0
|
2.5
|
8.0
|
||
17,7117 RON - 25,3238 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
8.0
|
6.0
|
5.0
|
11.0
|
4.0
|
12.0
|
||
16,2689 RON - 23,2342 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
6.0
|
5.0
|
16.0
|
6.0
|
3.0
|
10.0
|
||
15,2241 RON - 21,7416 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
6.0
|
5.0
|
5.0
|
6.0
|
3.0
|
10.0
|
||
18,3088 RON - 26,1696 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
8.0
|
6.0
|
12.0
|
11.0
|
4.0
|
12.0
|
||
15,2241 RON - 21,7416 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
6.0
|
5.0
|
3.0
|
6.0
|
3.0
|
10.0
|
||
18,0102 RON - 25,7218 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
5.0
|
4.0
|
40.0
|
5.0
|
2.5
|
8.0
|
||
22,6869 RON - 32,4384 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
6.0
|
5.0
|
70.0
|
6.0
|
3.0
|
10.0
|
||
17,8112 RON - 25,4731 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
6.0
|
5.0
|
30.0
|
6.0
|
3.0
|
10.0
|
||
19,6023 RON - 28,0104 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
6.0
|
5.0
|
45.0
|
6.0
|
3.0
|
10.0
|
||
25,0253 RON - 35,7717 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
6.0
|
5.0
|
90.0
|
6.0
|
3.0
|
10.0
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina