Șuruburile cu cap cilindric imbus Anu-Lok dispun de un umăr cilindric care distinge capul șurubului de secțiunea sa filetată. Această umăr este prelucrat cu precizie pentru a servi ca suprafață de sprijin pentru capul șurubului.
Aceste șuruburi utilizează Anu-Lok 180 (AnuLok), un patch reutilizabil din nailon care funcționează ca un piuliță din nailon. În timpul instalării, peticul de nailon se contractă pentru a umple golul dintre filete, creând un mecanism de prindere care împiedică desfacerea șurubului din cauza vibrațiilor sau a stresului mecanic.
Echipate cu un cu cap tubular hexagonal, aceste șuruburi pot fi ușor strânse sau desfăcute folosind o cheie hexagonală.
Material: 303 Inoxidabil cu blocare a filetului Cod Serie: SRP0130
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | d2 | d1+0|-0.025 | h1 | l1 005 00 | l2 | A/F | d3 | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,3038 RON - 27,5626 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
8.0
|
6.0
|
25.0
|
11.0
|
4.0
|
12.0
|
||
| 25,3238 RON - 36,1698 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
10.0
|
7.0
|
30.0
|
12.0
|
5.0
|
14.0
|
||
| 29,702 RON - 42,4385 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
8.0
|
6.0
|
90.0
|
11.0
|
4.0
|
12.0
|
||
| 23,1347 RON - 33,0354 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
10.0
|
7.0
|
18.0
|
12.0
|
5.0
|
14.0
|
||
| 26,1696 RON - 37,4136 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
10.0
|
7.0
|
35.0
|
12.0
|
5.0
|
14.0
|
||
| 53,4337 RON - 76,3197 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
12.0
|
8.0
|
90.0
|
16.0
|
6.0
|
20.0
|
||
| 57,5134 RON - 82,1407 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
16.0
|
11.0
|
65.0
|
18.0
|
8.0
|
24.0
|
||
| 47,6625 RON - 68,1106 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
16.0
|
11.0
|
40.0
|
18.0
|
8.0
|
24.0
|
||
| 51,6426 RON - 73,7823 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
16.0
|
11.0
|
50.0
|
18.0
|
8.0
|
24.0
|
||
| 32,3388 RON - 46,2197 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
10.0
|
7.0
|
70.0
|
12.0
|
5.0
|
14.0
|
||
| 53,5332 RON - 76,4689 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
16.0
|
11.0
|
55.0
|
18.0
|
8.0
|
24.0
|
||
| 37,6126 RON - 53,7322 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
10.0
|
7.0
|
100.0
|
12.0
|
5.0
|
14.0
|
||
| 31,5926 RON - 45,1251 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
12.0
|
8.0
|
20.0
|
16.0
|
6.0
|
20.0
|
||
| 45,6226 RON - 65,1752 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
12.0
|
8.0
|
65.0
|
16.0
|
6.0
|
20.0
|
||
| 81,1954 RON - 116,0218 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16
|
20.0
|
14.0
|
70.0
|
22.0
|
10.0
|
30.0
|
||
| 63,1851 RON - 90,2502 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
16.0
|
11.0
|
80.0
|
18.0
|
8.0
|
24.0
|
||
| 70,2002 RON - 100,3002 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16
|
20.0
|
14.0
|
50.0
|
22.0
|
10.0
|
30.0
|
||
| 70,9962 RON - 101,3947 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
16.0
|
11.0
|
100.0
|
18.0
|
10.0
|
24.0
|
||
| 75,6231 RON - 108,0615 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M16
|
20.0
|
14.0
|
60.0
|
22.0
|
10.0
|
30.0
|
||
| 48,7073 RON - 69,6031 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
12.0
|
8.0
|
75.0
|
16.0
|
6.0
|
20.0
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina