Meniu Caută

Șuruburi cu împingere - plăcuță de alamă

În producție

Aceste șuruburi de împingere cu plăcuțe din alamă sunt proiectate pentru a oferi o suprafață portantă controlată pentru componentele care trebuie să fie poziționate și fixate cu precizie, reducând în același timp mișcarea axială sau deteriorarea suprafeței de îmbinare. Garantează o acțiune uniformă și controlată, reducând în același timp frecarea și uzura.

Pe măsură ce șurubul se rotește, placa de alamă aplică presiune pe suprafața pe care o atinge, permițând mișcarea sau reglarea controlată. Oferă un punct de contact sigur și stabil și sunt extrem de rezistente la uzură.

Sunt simplu de instalat sub presiune: strângeți sau împingeți ușor axele filetate, arborii sau părțile tratate la suprafață și plasați piese mai delicate. Sunt frecvent utilizate în asamblarea mecanică, instrumentare de precizie, calibrare și aliniere.

  • Oferă o suprafață de rulment controlată pentru componentele care trebuie să fie poziționate și atașate cu precizie.
  • Oferă un punct de contact sigur și stabil și sunt extrem de rezistente la uzură.
  • Folosite în asamblarea mecanică, instrumentare de precizie, calibrare și aliniere.
Material: Oţel inoxidabil 303 Cod Serie: SR34140

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
22 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate l1 d2 A/F l2 d1 Cumpără
29,4686 RON - 36,8358 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.5
8.5
6.0
3.4
M12
25,5293 RON - 31,9243 RON Solicitați termenul de livrare aici
27.0
7.0
5.0
2.7
M10
21,948 RON - 27,4222 RON Solicitați termenul de livrare aici
32.0
5.5
4.0
2.5
M8
23,841 RON - 29,8268 RON Solicitați termenul de livrare aici
7.5
1.5
1.5
1.0
M3
20,1573 RON - 25,2223 RON Solicitați termenul de livrare aici
8.5
3.0
2.5
1.3
M5
29,1105 RON - 36,3754 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.5
8.5
6.0
3.4
M12
22,5107 RON - 28,1385 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.5
2.5
2.0
1.2
M4
24,9665 RON - 31,2082 RON Solicitați termenul de livrare aici
14.0
7.0
5.0
2.7
M10
21,0783 RON - 26,3478 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.5
3.0
2.5
1.3
M5
21,0783 RON - 26,3478 RON Solicitați termenul de livrare aici
26.5
4.0
3.0
1.9
M6
21,334 RON - 26,6548 RON Solicitați termenul de livrare aici
22.0
5.5
4.0
2.5
M8
20,055 RON - 25,0688 RON Solicitați termenul de livrare aici
17.5
4.0
3.0
1.9
M6
26,2967 RON - 32,8965 RON Solicitați termenul de livrare aici
37.0
7.0
5.0
2.7
M10
21,948 RON - 27,4222 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.5
2.5
2.0
1.2
M4
21,334 RON - 26,6548 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.0
5.5
4.0
2.5
M8
32,2825 RON - 40,3659 RON Solicitați termenul de livrare aici
5.0
1.5
1.5
1.0
M3
24,9665 RON - 31,2082 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.0
7.0
5.0
2.7
M10
20,1573 RON - 25,2223 RON Solicitați termenul de livrare aici
12.5
3.0
2.5
1.3
M5
22,255 RON - 27,8315 RON Solicitați termenul de livrare aici
16.5
2.5
2.0
1.2
M4
32,743 RON - 40,9287 RON Solicitați termenul de livrare aici
42.5
8.5
6.0
3.4
M12
  • din 2