Meniu Caută

Șurub de legătură tip mamă 9.5 mm Oțel

Numărul piesei Essentra:

10279694

Numărul piesei producătorului:

497117

2000 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
100 - 799 1,5881 RON
800 + 1,3828 RON
Ambalaj standard: 100

Comandă în multiplu de 100

Preț total:

158,81 RON

100 x 1,5881 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru cap 9.5 mm
Lungime coadă 85.0 mm
Diametru orificiu de montare 4.9 mm
Model cu șurub Șurub de asamblare - tip mamă
Tip cap Cap rotund
Tip de unitate Acționare la nivel
Material Oțel
Culoare Placat cu nichel
Finalizare Placat cu nichel
Cod Vamal 7326909890

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne