Meniu Caută

Șurub de legătură tip mamă 9.5 mm Oțel

Numărul piesei Essentra:

10279939

Numărul piesei producătorului:

497143

Solicitați termenul de livrare aici Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
200 - 2999 0,6229 RON
3000 + 0,5421 RON
Ambalaj standard: 200

Comandă în multiplu de 200

Preț total:

124,58 RON

200 x 0,6229 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
Diametru cap 9.5 mm
Lungime coadă 15.0 mm
Diametru orificiu de montare 4.9 mm
Model cu șurub Șurub de asamblare - tip mamă
Tip cap Cap rotund
Tip de unitate Acționare la nivel
Material Oțel
Culoare Negru
Finalizare Negru
Cod Vamal 7318190090

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne