Meniu Caută

Șuruburi de blocare - cu cap lung

În producție

Șuruburile captive din această gamă au un cap lung. Sunt o soluție ideală de montare pentru panouri cu găuri fără filet. Acestea sunt utilizate pentru conformitatea cu Directiva 2006/42/CE privind utilajele.

Sunt utilizate în mod obișnuit cu șaibe captive filetate (vândute separat).

Șuruburile sunt fabricate din oțel inoxidabil austenitic, care oferă o bună rezistență la coroziune și prelucrabilitate. Puteți găsi un grup de șuruburi cu finisaj înnegrit, iar altele fără. Materialul este o alegere populară pentru aplicații în construcții și auto.

Vă rugăm să rețineți: Aceste șuruburi au un diametru de tijă mai mic și nu trebuie strânse la cuplul recomandat pentru un șurub echivalent cu dimensiunea filetului afișat.

  • Șuruburile captive din această gamă au un cap lung. Sunt o soluție ideală de montare pentru panouri cu găuri fără filet. Disponibile într-o gamă de finisaje înnegrite sau naturale.
  • O soluție ideală de montare pentru panouri cu găuri fără filet.
  • Folosite pentru a respecta Directiva cu privire la utilaje 2006/42/CE.
Material: Inoxidabil înnegrit 316, Inoxidabil înnegrit 303, Oţel inoxidabil 316, Oţel inoxidabil 303 Cod Serie: SRP0160.A2

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
147 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d1 l2 025 h1 d4 min l1 025 d2 a012 D3 Cumpără
11,25 RON - 16,07 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
12.5
10.0
4.5
25.0
2.8
5.0
11,01 RON - 15,74 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
10.0
10.0
3.5
20.0
2.0
5.0
11,25 RON - 16,07 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
17.5
10.0
3.5
35.0
2.0
5.0
11,25 RON - 16,07 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3.5
12.5
10.0
3.8
25.0
2.3
5.0
11,25 RON - 16,07 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
10.0
10.0
4.5
20.0
2.8
5.0
11,87 RON - 16,96 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
15.0
12.0
5.5
30.0
3.7
6.0
11,25 RON - 16,07 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
20.0
10.0
4.5
40.0
2.8
5.0
11,87 RON - 16,96 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
25.0
12.0
5.5
50.0
3.7
6.0
11,25 RON - 16,07 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
15.0
10.0
3.5
30.0
2.0
5.0
11,01 RON - 15,74 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
8.0
10.0
4.5
16.0
2.8
5.0
11,25 RON - 16,07 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3.5
8.0
10.0
3.8
16.0
2.3
5.0
11,25 RON - 16,07 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
20.0
10.0
3.5
40.0
2.0
5.0
11,64 RON - 16,63 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
10.0
12.0
5.5
20.0
3.7
6.0
11,87 RON - 16,96 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
15.0
12.0
6.5
30.0
4.2
8.0
11,25 RON - 16,07 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3.5
17.5
10.0
3.8
35.0
2.3
5.0
11,25 RON - 16,07 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3.5
20.0
10.0
3.8
40.0
2.3
5.0
11,25 RON - 16,07 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3.5
15.0
10.0
3.8
30.0
2.3
5.0
11,25 RON - 16,07 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
17.5
10.0
4.5
35.0
2.8
5.0
11,44 RON - 16,35 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
8.0
12.0
5.5
16.0
3.7
6.0
11,25 RON - 16,07 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
12.5
10.0
3.5
25.0
2.0
5.0
  • din 8