Șuruburile captive din această gamă au un cap mic, cu acționare cu fante. Acționarea cu fante acceptă șurubelnițele cu lamă standard și necesită mai puțină presiune în jos pentru a antrena piesele, comparativ cu cele cu deschideri încastrate. Pentru a minimiza alunecarea, trebuie utilizată o lamă montată corespunzător.
Șuruburile acestea sunt o soluție ideală de montare pentru panouri cu găuri fără filet. Acestea sunt utilizate pentru conformitatea cu Directiva 2006/42/CE privind utilajele. Sunt utilizate în mod obișnuit cu șaibe captive filetate (vândute separat).
Șuruburile sunt fabricate din oțel inoxidabil austenitic, care oferă o bună rezistență la coroziune și prelucrabilitate. Puteți găsi un grup de șuruburi cu finisaj înnegrit, iar altele fără. Materialul este o alegere populară pentru aplicații în construcții și auto.
Vă rugăm să rețineți: Aceste șuruburi au un diametru de tijă mai mic și nu trebuie strânse la cuplul recomandat pentru un șurub echivalent cu dimensiunea filetului afișat.
Material: Inoxidabil înnegrit 316, Inoxidabil înnegrit 303, Oţel inoxidabil 316, Oţel inoxidabil 303 Cod Serie: SRP0162A2
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | d1 | l2 025 | h1 | Material | l1 025 | d2 a012 | d3 | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,64 RON - 16,63 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
7.5
|
6.0
|
Oţel inoxidabil 303
|
16.0
|
4.5
|
12.0
|
||
11,64 RON - 16,63 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
7.5
|
5.0
|
Oţel inoxidabil 303
|
25.0
|
3.7
|
10.0
|
||
11,44 RON - 16,35 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
7.5
|
5.0
|
Oţel inoxidabil 303
|
10.0
|
3.7
|
10.0
|
||
11,44 RON - 16,35 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
7.5
|
5.0
|
Oţel inoxidabil 303
|
16.0
|
3.7
|
10.0
|
||
11,01 RON - 15,74 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
4.5
|
5.0
|
Oţel inoxidabil 303
|
16.0
|
2.0
|
8.0
|
||
11,87 RON - 16,96 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
7.5
|
6.0
|
Oţel inoxidabil 303
|
20.0
|
4.5
|
12.0
|
||
11,9831 RON - 17,1186 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
4.5
|
5.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
10.0
|
2.0
|
8.0
|
||
14,6331 RON - 20,9044 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
6.0
|
5.0
|
Oţel inoxidabil 316
|
18.0
|
2.8
|
10.0
|
||
13,2504 RON - 18,9292 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
7.5
|
5.0
|
Inoxidabil înnegrit 303
|
10.0
|
3.7
|
10.0
|
||
13,1352 RON - 18,7646 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
4.5
|
5.0
|
Inoxidabil înnegrit 303
|
16.0
|
2.0
|
8.0
|
||
13,02 RON - 18,60 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
4.5
|
5.0
|
Inoxidabil înnegrit 303
|
14.0
|
2.0
|
8.0
|
||
12,6744 RON - 18,1062 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
4.5
|
5.0
|
Inoxidabil înnegrit 303
|
10.0
|
2.0
|
8.0
|
||
14,1377 RON - 20,1966 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
7.5
|
5.0
|
Inoxidabil înnegrit 303
|
20.0
|
3.7
|
10.0
|
||
14,1377 RON - 20,1966 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
7.5
|
5.0
|
Inoxidabil înnegrit 303
|
25.0
|
3.7
|
10.0
|
||
13,2389 RON - 18,9127 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
6.0
|
5.0
|
Inoxidabil înnegrit 303
|
10.0
|
2.8
|
10.0
|
||
13,2389 RON - 18,9127 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
6.0
|
5.0
|
Inoxidabil înnegrit 303
|
14.0
|
2.8
|
10.0
|
||
12,5591 RON - 17,9416 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
4.5
|
5.0
|
Inoxidabil înnegrit 303
|
8.0
|
2.0
|
8.0
|
||
14,1377 RON - 20,1966 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
7.5
|
6.0
|
Inoxidabil înnegrit 303
|
16.0
|
4.5
|
12.0
|
||
14,3796 RON - 20,5423 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
7.5
|
6.0
|
Inoxidabil înnegrit 303
|
30.0
|
4.5
|
12.0
|
||
14,1377 RON - 20,1966 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
7.5
|
6.0
|
Inoxidabil înnegrit 303
|
12.0
|
4.5
|
12.0
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina