Şuruburi de reglaj PEEK, cu acționare de tip socket, sunt elemente de fixare de înaltă performanță.Proiectat pentru a menține în siguranță componentele în poziție prin aplicarea unei presiuni printr-un mecanism cu filet.
PEEK (Polieter eter keton) oferă o rezistență excepțională, rezistență la căldură (până la 260 C) și rezistență chimică. Acest lucru îl face ideal pentru aplicații de înaltă performanță. De asemenea, se mândrește cu proprietăți scăzute de degajare a gazelor și rezistență la uzură, asigurând durabilitate chiar și în condiții dure.
şuruburi de reglaj PEEK sunt utilizate frecvent în mai multe sectoare, inclusiv în domeniul medical și al semiconductoarelor. Acestea sunt utile pentru echipamentele medicale, supuse operațiunilor de sterilizare, deoarece sunt rezistente la substanțe chimice și radiații. În sectorul semiconductorilor, acestea funcționează fiabil în medii de înaltă temperatură și corozive, făcându-le ideale pentru echipamente precise, cum ar fi sistemele de manipulare a wafere-lor și camerele de vid. Material: PEEK Culoare: Bej Standard de inflamabilitate a materialului: UL94 V-0Cod Serie: SRP0507
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | d1 | l1 | A/F | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|
21,672 RON - 24,08 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
30.0
|
4.0
|
||
17,9471 RON - 19,9412 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
12.0
|
4.0
|
||
16,9726 RON - 18,8585 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
6.0
|
3.0
|
||
16,4555 RON - 18,2838 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
12.0
|
2.5
|
||
16,0323 RON - 17,8137 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
6.0
|
2.5
|
||
14,8569 RON - 16,5077 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
6.0
|
2.0
|
||
18,2518 RON - 20,2798 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
15.0
|
4.0
|
||
11,9731 RON - 13,3035 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
4.0
|
1.5
|
||
16,5965 RON - 18,4406 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
15.0
|
2.5
|
||
15,4681 RON - 17,1868 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
12.0
|
1.5
|
||
15,5151 RON - 17,239 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
15.0
|
2.0
|
||
12,943 RON - 14,3811 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
6.0
|
1.5
|
||
19,6402 RON - 21,8225 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
25.0
|
4.0
|
||
17,6085 RON - 19,565 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
10.0
|
4.0
|
||
14,0577 RON - 15,6196 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
8.0
|
1.5
|
||
14,998 RON - 16,6644 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
10.0
|
2.0
|
||
14,448 RON - 16,0533 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
8.0
|
2.0
|
||
17,5368 RON - 19,4854 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
15.0
|
3.0
|
||
15,9352 RON - 17,7058 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
15.0
|
1.5
|
||
15,2801 RON - 16,9778 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
12.0
|
2.0
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina