Şuruburi de reglaj PEEK, cu acționare de tip socket, sunt elemente de fixare de înaltă performanță.Proiectat pentru a menține în siguranță componentele în poziție prin aplicarea unei presiuni printr-un mecanism cu filet.
PEEK (Polieter eter keton) oferă o rezistență excepțională, rezistență la căldură (până la 260 C) și rezistență chimică. Acest lucru îl face ideal pentru aplicații de înaltă performanță. De asemenea, se mândrește cu proprietăți scăzute de degajare a gazelor și rezistență la uzură, asigurând durabilitate chiar și în condiții dure.
şuruburi de reglaj PEEK sunt utilizate frecvent în mai multe sectoare, inclusiv în domeniul medical și al semiconductoarelor. Acestea sunt utile pentru echipamentele medicale, supuse operațiunilor de sterilizare, deoarece sunt rezistente la substanțe chimice și radiații. În sectorul semiconductorilor, acestea funcționează fiabil în medii de înaltă temperatură și corozive, făcându-le ideale pentru echipamente precise, cum ar fi sistemele de manipulare a wafere-lor și camerele de vid. Material: PEEK Culoare: Bej Standard de inflamabilitate a materialului: UL94 V-0Cod Serie: SRP0507
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | d1 | l1 | A/F | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|
Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
15.0
|
3.0
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
20.0
|
2.5
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
10.0
|
3.0
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
20.0
|
4.0
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
4.0
|
1.5
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
12.0
|
2.0
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
8.0
|
3.0
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
12.0
|
3.0
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
10.0
|
2.5
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
8.0
|
1.5
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
8.0
|
2.0
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
8.0
|
2.5
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
M4
|
10.0
|
2.0
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
25.0
|
3.0
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
15.0
|
1.5
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
12.0
|
1.5
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
10.0
|
1.5
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
20.0
|
3.0
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
M3
|
6.0
|
1.5
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
25.0
|
4.0
|
|||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina