Meniu Caută

Șuruburi de blocare fără cap - Peek, Locaș hexagonal

În producție

Şuruburi de reglaj PEEK, cu acționare de tip socket, sunt elemente de fixare de înaltă performanță.Proiectat pentru a menține în siguranță componentele în poziție prin aplicarea unei presiuni printr-un mecanism cu filet.

PEEK (Polieter eter keton) oferă o rezistență excepțională, rezistență la căldură (până la 260 C) și rezistență chimică. Acest lucru îl face ideal pentru aplicații de înaltă performanță. De asemenea, se mândrește cu proprietăți scăzute de degajare a gazelor și rezistență la uzură, asigurând durabilitate chiar și în condiții dure.

şuruburi de reglaj PEEK sunt utilizate frecvent în mai multe sectoare, inclusiv în domeniul medical și al semiconductoarelor. Acestea sunt utile pentru echipamentele medicale, supuse operațiunilor de sterilizare, deoarece sunt rezistente la substanțe chimice și radiații. În sectorul semiconductorilor, acestea funcționează fiabil în medii de înaltă temperatură și corozive, făcându-le ideale pentru echipamente precise, cum ar fi sistemele de manipulare a wafere-lor și camerele de vid. Material: PEEK Culoare: Bej Standard de inflamabilitate a materialului: UL94 V-0Cod Serie: SRP0507

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
31 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate d1 l1 A/F Cumpără
14,8569 RON - 16,5077 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
6.0
2.0
16,5965 RON - 18,4406 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
15.0
2.5
17,5368 RON - 19,4854 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
15.0
3.0
14,0577 RON - 15,6196 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
8.0
1.5
16,3144 RON - 18,1271 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
10.0
2.5
17,2547 RON - 19,1719 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
10.0
3.0
19,3016 RON - 21,4462 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
20.0
4.0
15,3741 RON - 17,0823 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
10.0
1.5
15,5151 RON - 17,239 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
15.0
2.0
16,9726 RON - 18,8585 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
6.0
3.0
18,2518 RON - 20,2798 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
15.0
4.0
  • din 2