Meniu Caută

Șuruburi de blocare fără cap - Plastic, Cu crestătură

În stoc

Nastavovacie skrutky sa používajú na zaistenie predmetov pôsobením tlaku alebo trenia s iným predmetom alebo proti nemu, ako napríklad na upevnenie remenice alebo ozubeného kolesa k hriadeľu.

Náš sortiment je vyrobený z prírodného polyamidu 6.6 a je k dispozícii v širokej škále veľkostí a dĺžok závitov a veľkostí drážok. Nastavovacie skrutky sú ideálne v prípade, keď by hlava skrutky nemala vyčnievať z obrobku.

  • Nepodliehajú korózii a sú odolné voči väčšine chemikálií
  • Referencia na normu DIN 551 slúži len na orientačné účely
  • Spĺňajú rozmerové tolerancie noriem NFE 25-125, DIN 912
  • Trieda ohňovzdornosti: UL94 V2.


Cod Serie: SR1957

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
67 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Lungimea filetului Cumpără
Solicitați termenul de livrare aici
M6
5.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
M8
20.0 mm
20 În stoc
M6
20.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
M4
16.0 mm
1400 În stoc
M3
8.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
M3
10.0 mm
400 În stoc
M8
30.0 mm
300 În stoc
M6
12.0 mm
1100 În stoc
M6
30.0 mm
18000 În stoc
M5
10.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
M12
20.0 mm
3000 În stoc
M3
5.0 mm
21448 În stoc
M6
20.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
M4
30.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
M3
6.0 mm
19997 În stoc
M8
25.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
M5
16.0 mm
12000 În stoc
M8
10.0 mm
800 În stoc
M12
16.0 mm
16700 În stoc
M5
12.0 mm
  • din 4
Șurub reglaj Acționare cu fante M6 20.0 mm PA

10331026


Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Lungimea filetului
    20.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Material complet
    Poliamidă 66
  • Model cu șurub
    Șurub reglaj
Șurub reglaj Acționare cu fante M3 8.0 mm PA

10053720


Niveluri de stoc
1400 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Lungimea filetului
    8.0 mm
  • Dimensiune filet
    M3
  • Material complet
    Poliamidă 66
  • Model cu șurub
    Șurub reglaj
Șurub reglaj Acționare cu fante M8 30.0 mm PA

10103524


Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Lungimea filetului
    30.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Material complet
    Poliamidă 66
  • Model cu șurub
    Șurub reglaj
Șurub reglaj Acționare cu fante M6 12.0 mm PA

10103470


Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Lungimea filetului
    12.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Material complet
    Poliamidă 66
  • Model cu șurub
    Șurub reglaj
Șurub reglaj Acționare cu fante M6 30.0 mm PA

10103500


Niveluri de stoc
1100 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Lungimea filetului
    30.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Material complet
    Poliamidă 66
  • Model cu șurub
    Șurub reglaj
Șurub reglaj Acționare cu fante M5 10.0 mm PA

10103449


Niveluri de stoc
18000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
  • Dimensiune filet
    M5
  • Material complet
    Poliamidă 66
  • Model cu șurub
    Șurub reglaj
Șurub reglaj Acționare cu fante M3 5.0 mm PA

10053706


Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Lungimea filetului
    5.0 mm
  • Dimensiune filet
    M3
  • Material complet
    Poliamidă 66
  • Model cu șurub
    Șurub reglaj
Șurub reglaj Acționare cu fante M6 20.0 mm PA

10103494


Niveluri de stoc
21448 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Lungimea filetului
    20.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Material complet
    Poliamidă 66
  • Model cu șurub
    Șurub reglaj
Șurub reglaj Acționare cu fante M8 25.0 mm PA

10103517


Niveluri de stoc
19997 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Lungimea filetului
    25.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Material complet
    Poliamidă 66
  • Model cu șurub
    Șurub reglaj
Șurub reglaj Acționare cu fante M8 10.0 mm PA

10053737


Niveluri de stoc
12000 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Lungimea filetului
    10.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Material complet
    Poliamidă 66
  • Model cu șurub
    Șurub reglaj
Șurub reglaj Acționare cu fante M12 16.0 mm PA

10179253


Niveluri de stoc
800 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Lungimea filetului
    16.0 mm
  • Dimensiune filet
    M12
  • Material complet
    Poliamidă 66
  • Model cu șurub
    Șurub reglaj
Șurub reglaj Acționare cu fante M5 12.0 mm PA

10103456


Niveluri de stoc
16700 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Natural
  • Lungimea filetului
    12.0 mm
  • Dimensiune filet
    M5
  • Material complet
    Poliamidă 66
  • Model cu șurub
    Șurub reglaj